用于组装的线对板连接器

用于电缆组装的优化线对板连接器

适用于电缆组装的线对板连接器采用插拔式和压接设计,包括水平或垂直接线的连接器和插座以及穿板式连接。压接插针适用于AWG 28 ... 14的导线。CONNEXIS范围D21、D31和D32系列的连接器针距分别为2.5 mm、3.81 mm和5.08 mm,适用于多种信号和低压电源。

Go to Product Detail Page for item 1341134
D31H 2,2/ 4-PT-3,81-Y - 直通插头
D31H 2,2/ 4-PT-3,81-Y - 直通插头
1341134

穿墙式连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 4, 产品系列: D31H 2,2/..-PT, 针距: 3.81 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS D, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1378308
DD32H 2,2/ 6-V-5,08-YY - PCB插座
DD32H 2,2/ 6-V-5,08-YY - PCB插座
1378308

PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 6, 产品系列: DD32H 2,2/..-V, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 插拔系统: CONNEXIS DD, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1378102
DD21PC 0,85/12-2,5-Z - PCB 插拔式连接器
DD21PC 0,85/12-2,5-Z - PCB 插拔式连接器
1378102

PCB插拔式连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 2, 位数: 12, 产品系列: DD21PC 0,85/.., 针距: 2.5 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS DD, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1376540
D32H 2,2/ 6-H-5,08-X - PCB插座
D32H 2,2/ 6-H-5,08-X - PCB插座
1376540

PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 6, 产品系列: D32H 2,2/..-H, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS D, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1376632
DD32PC 2,2/16-5,08-XX - PCB 插拔式连接器
DD32PC 2,2/16-5,08-XX - PCB 插拔式连接器
1376632

PCB插拔式连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 2, 位数: 16, 产品系列: DD32PC 2,2/.., 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS DD, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1378121
DD21H 0,85/16-V-2,5-Y - PCB插座
DD21H 0,85/16-V-2,5-Y - PCB插座
1378121

PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 16, 产品系列: DD21H 0,85/..-V, 针距: 2.5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS DD, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1376512
D32H 2,2/ 5-PT-5,08-X - 直通插头
D32H 2,2/ 5-PT-5,08-X - 直通插头
1376512

PCB插拔式连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 5, 产品系列: D32H 2,2/..-PT, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 针脚排列: 直线排列, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS D, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1376552
D32H 2,2/10-V-5,08-X - PCB插座
D32H 2,2/10-V-5,08-X - PCB插座
1376552

PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 10, 产品系列: D32H 2,2/..-V, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS D, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1341123
D31H 2,2/ 8-H-3,81-Y - PCB插座
D31H 2,2/ 8-H-3,81-Y - PCB插座
1341123

PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 8, 产品系列: D31H 2,2/..-H, 针距: 3.81 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS D, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装

Go to Product Detail Page for item 1378099
DD21H 0,85/12-V-2,5-Z - PCB插座
DD21H 0,85/12-V-2,5-Z - PCB插座
1378099

PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 12, 产品系列: DD21H 0,85/..-V, 针距: 2.5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS DD, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装

优势

  • 支持自定义打印数字、字母和符号,组装快速安全
  • 使用带机械编码的型号,实现无误连接
  • 通过M-CAD/E-CAD数据和免费样品服务,在设备研发期间提供设计导入支持
    [x]- 直插式连接,无需工具,节约时间
  • 采用预制连接器,生产更轻松快速

CONNEXIS线对板产品组合一览


技术数据对比

对比产品数据,选择适合您应用的产品系列。

D21
D31 | DD31PS
D32
D21

D31 | DD31PS

D32

连接技术 压接 压接 (D31) | 直插式连接 (DD31PS) 压接
位数 6 … 20 2 … 20 (D31) | 4 … 20 (DD31PS) 2 … 20
针距 2.50 mm 3.81 mm 5.08 mm
电流 5 A 8 A 8 A
电压 (III/2) 160 V 160 V 320 V
跳转至产品列表 跳转至产品列表 跳转至产品列表

产品组合一览

交互式图像映射:线对板连接器一览
压接型插拔式连接器
压接型插拔式连接器专为自动化生产而进行优化。
压接型插拔式连接器
实现悬空引线
CONNEXIS系列悬空引线型号产品助力完成线对线连接。
实现悬空引线
多种型号插座
水平和垂直式插座助力高效PCB布局设计。
多种型号插座
实现穿板式连接
CONNEXIS系列亦可提供穿板式连接器,助力打造穿过壳体的理想连接。
实现穿板式连接
单排和双排插拔式连接器
单排和双排设计助力设备制造商高效实现紧凑型连接。
单排和双排插拔式连接器
直插式连接技术
免工具直插式连接可节省时间,安装操作更轻松。
直插式连接技术

线对板连接器主要特点

压接型D21系列线对板连接器
压接型D31系列线对板连接器
  直插式DD31PS系列线对板连接器
压接型D32系列线对板连接器
压接型D21系列线对板连接器

D21系列连接器型号多样,提供悬空引线和穿板式连接器等产品,适用于各类应用场合。线对板连接器提供双排型号,位数6到20位,针距2.50 mm。

跳转至产品列表
压接型D31系列线对板连接器

D31系列连接器型号多样,提供悬空引线和穿板式连接器等产品,适于各类应用场合。线对板连接器有单排和双排型号可选,位数2到20位,采用压接技术。

跳转至产品列表
  直插式DD31PS系列线对板连接器

DD31PS连接器型号多样,提供悬空引线和穿板式连接器等产品,适于多种应用场合。直插式线对板连接器提供双排型号,位数4到20位,针距3.81 mm。

跳转至产品列表
压接型D32系列线对板连接器

D32系列连接器型号多样,提供悬空引线和穿板式连接器等产品,适用于各类应用场合。线对板连接器有单排和双排型号可选,位数2到20位,针距5.08 mm。

跳转至产品列表

采用直插式连接技术的线对板连接器


采用直插式连接的线对板连接器

技术变革成就创纪录的操作用时 CONNEXIS系列新增直插式连接产品

新款CONNEXIS线对板连接器采用直插式连接技术,可简化并加快现场和工厂中的接线操作。连接器具备不同针距和设计,助力打造机器人、电梯工程和电池管理等各类应用。

专家检验:直插式CONNEXIS连接器

观看对产品专家André Gorell的采访,了解为何经优化用于电缆组件的插拔式连接器新增直插式型号产品, 以及直插式CONNEXIS产品组合的适用应用领域。

直插式系列产品优势详解

直插式线对板连接器助力免工具安装
无误连接直插式线对板连接器
轻松兼容直插式线对板连接器
直插式线对板连接器,让安装更加快速可靠
直插式线对板连接器设计导入支持
直插式线对板连接器助力免工具安装

直插式连接技术可在现场和工厂中灵活完成非预组装组件的接线。依托免工具直连,直插式技术可大幅简化接线操作,是压接型插拔式连接器的理想搭配。助拔按钮配有颜色编码以便操作。

无误连接直插式线对板连接器

为防止插错,菲尼克斯电气提供带编码的连接器和插座。编码的机械形状使其固定在塑料壳体内部或外部,由此发挥编码作用。共有三种编码可供选择:除X和Y型号外,我们还提供用于复杂应用的Z型号编码。搭配双排连接器,这三种编码可采用多种组合方式。

轻松兼容直插式线对板连接器

无论是在简便维修、原型开发、小批量生产,还是在预装有线系统的最后几米安装过程中,均可实现按需兼容。标准规格连接器的高灵活度不仅能减少停机,还可加快开发和调试过程。

直插式线对板连接器,让安装更加快速可靠

利用标准产品上可定制的移印多样性,打造独有的连接器可视化标识,进而让各类连接器在生产设施或现场安装过程中一目了然。打印内容涵盖各类数字、字母和符号。

直插式线对板连接器设计导入支持

我们的支持可助您一臂之力:为设备开发提供全面的技术数据、CAD模型和E-CAD数据。继续助力您的日常工作:样品支持免费寄送,数天内即可送达。

采用压接技术的线对板连接器


带有CONNEXIS字样的赛车,作为CONNEXIS系列插拔式连接器的象征形象

速度和精度至关重要 压接型CONNEXIS连接器

用于组装的压接型连接器,可简化并加快自动化生产过程。新款CONNEXIS产品组合,专为满足电缆组件要求而开发。依托压接技术,该系列产品尤为适合自动化生产。

专家检验:压接型CONNEXIS连接器

观看对产品经理André Gorell的采访,了解为何适用于电缆组件的压接型插拔式连接器可简化自动化生产过程,以及其适用的应用领域。

压接系列产品优势详解

印有字样的CONNEXIS系列线对板连接器
集成编码的CONNEXIS系列线对板连接器
CONNEXIS系列插拔式连接器
CONNEXIS系列线对板连接器
适用于组件的镀锡或镀金线对板连接器
无卤素塑料制线对板连接器
印有字样的CONNEXIS系列线对板连接器

针式连接器配备易于理解的图形标识,实现清晰的生产和现场组装布局:多种标准产品定制化移印选项,优势众多。打印内容涵盖各类数字、字母和符号。

集成编码的CONNEXIS系列线对板连接器

为防止插错,菲尼克斯 电气提供带编码的针式连接器和插座。编码的机械形状使其固定在塑料壳体内或外部,由此发挥编码作用。用户有三种编码可选。除X和Y型号外,我们还提供用于复杂应用的Z型号产品。搭配双排连接器,这三种编码可采用多种组合方式。

CONNEXIS系列插拔式连接器

轻松实现个性化解决方案:菲尼克斯电气不仅提供各类标准产品,还可按照客户要求进行个性化定制。用户可按需组装电缆、插座和连接器,缩短生产线上用时。此外,预制连接器系统可避免组装过程中出现误插,优势众多。

CONNEXIS系列线对板连接器

我们的支持可助您一臂之力:可为设备开发提供全面技术数据以及CAD模型和E-CAD数据。我们的样品服务可在几天内提供产品样品,并直接免费送达,优势明显。

样品服务
适用于组件的镀锡或镀金线对板连接器

用户可自行选择符合应用需求的材料,实现合适选型。为此,菲尼克斯 电气提供镀锡和镀金压接触点产品。二者均可确保长期稳定的传输质量。产品上市后,将推出镀锡表面系统。该系统今年内还将另推出镀金型号产品。

无卤素塑料制线对板连接器

在建筑业,无卤素塑料的必要性和重要性早已在电气装置上显露无疑。菲尼克斯 电气在选材时即已考虑到保护人们和环境的必要性,进而为提高安全做出了重要贡献。

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

CONNEXIS系列预制连接器

携手菲尼克斯电气开发定制预制连接器

菲尼克斯电气不仅提供各类标准产品,还可按照客户要求进行个性化定制。用户可按需组装电缆、插座和连接器,节省宝贵的生产用时。

电子文档
CONNEXIS产品组合一览

查看此电子文档,了解为何CONNEXIS系列连接器是自动化制造工艺的理想之选。简要了解此类特殊线对板连接器的各式功能。

打开电子文档
使用工业机器人的自动化制造