PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 3, 产品系列: D32H 2,2/..-H, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 压接, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS D, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
用于电缆组装的优化线对板连接器
适用于电缆组装的线对板连接器采用插拔式和压接设计,包括水平或垂直接线的连接器和插座以及穿板式连接。压接插针适用于AWG 28 ... 14的导线。CONNEXIS范围D21、D31和D32系列的连接器针距分别为2.5 mm、3.81 mm和5.08 mm,适用于多种信号和低压电源。
PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 3, 产品系列: D32H 2,2/..-V, 针距: 5.08 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS D, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
压接插针, 额定电流: 4 A, 触点表面: 锡
PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 16, 产品系列: DD31H 2,2/..-V, 针距: 3.81 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS DD, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 6, 产品系列: DD21H 0,85/..-V, 针距: 2.5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS DD, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 16, 产品系列: DD31H 2,2/..-V, 针距: 3.81 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS DD, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 1, 位数: 3, 产品系列: D31H 2,2/..-H, 针距: 3.81 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.8 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS D, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
压接插针, 额定电流: 8 A, 触点表面: 锡
PCB插座, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 行数: 2, 位数: 12, 产品系列: DD21H 0,85/..-V, 针距: 2.5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.4 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: CONNEXIS DD, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧装置, 包装类型: 纸箱包装
PCB插拔式连接器, 颜色: 黑色, 额定电流: 5 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 2, 位数: 12, 产品系列: DD21PC 0,85/.., 针距: 2.5 mm, 接线方式: 压接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: CONNEXIS DD, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装
优势
- 支持自定义打印数字、字母和符号,组装快速安全
- 使用带机械编码的型号,实现无误连接
-
通过M-CAD/E-CAD数据和免费样品服务,在设备研发期间提供设计导入支持
[x]- 直插式连接,无需工具,节约时间 - 采用预制连接器,生产更轻松快速
CONNEXIS线对板产品组合一览
技术数据对比
对比产品数据,选择适合您应用的产品系列。
产品组合一览
线对板连接器主要特点
采用直插式连接技术的线对板连接器
技术变革成就创纪录的操作用时 CONNEXIS系列新增直插式连接产品
新款CONNEXIS线对板连接器采用直插式连接技术,可简化并加快现场和工厂中的接线操作。连接器具备不同针距和设计,助力打造机器人、电梯工程和电池管理等各类应用。
专家检验:直插式CONNEXIS连接器
观看对产品专家André Gorell的采访,了解为何经优化用于电缆组件的插拔式连接器新增直插式型号产品, 以及直插式CONNEXIS产品组合的适用应用领域。
直插式系列产品优势详解
直插式连接技术可在现场和工厂中灵活完成非预组装组件的接线。依托免工具直连,直插式技术可大幅简化接线操作,是压接型插拔式连接器的理想搭配。助拔按钮配有颜色编码以便操作。
为防止插错,菲尼克斯电气提供带编码的连接器和插座。编码的机械形状使其固定在塑料壳体内部或外部,由此发挥编码作用。共有三种编码可供选择:除X和Y型号外,我们还提供用于复杂应用的Z型号编码。搭配双排连接器,这三种编码可采用多种组合方式。
无论是在简便维修、原型开发、小批量生产,还是在预装有线系统的最后几米安装过程中,均可实现按需兼容。标准规格连接器的高灵活度不仅能减少停机,还可加快开发和调试过程。
利用标准产品上可定制的移印多样性,打造独有的连接器可视化标识,进而让各类连接器在生产设施或现场安装过程中一目了然。打印内容涵盖各类数字、字母和符号。
我们的支持可助您一臂之力:为设备开发提供全面的技术数据、CAD模型和E-CAD数据。继续助力您的日常工作:样品支持免费寄送,数天内即可送达。
采用压接技术的线对板连接器
速度和精度至关重要 压接型CONNEXIS连接器
用于组装的压接型连接器,可简化并加快自动化生产过程。新款CONNEXIS产品组合,专为满足电缆组件要求而开发。依托压接技术,该系列产品尤为适合自动化生产。
专家检验:压接型CONNEXIS连接器
观看对产品经理André Gorell的采访,了解为何适用于电缆组件的压接型插拔式连接器可简化自动化生产过程,以及其适用的应用领域。
压接系列产品优势详解
针式连接器配备易于理解的图形标识,实现清晰的生产和现场组装布局:多种标准产品定制化移印选项,优势众多。打印内容涵盖各类数字、字母和符号。
为防止插错,菲尼克斯 电气提供带编码的针式连接器和插座。编码的机械形状使其固定在塑料壳体内或外部,由此发挥编码作用。用户有三种编码可选。除X和Y型号外,我们还提供用于复杂应用的Z型号产品。搭配双排连接器,这三种编码可采用多种组合方式。
轻松实现个性化解决方案:菲尼克斯电气不仅提供各类标准产品,还可按照客户要求进行个性化定制。用户可按需组装电缆、插座和连接器,缩短生产线上用时。此外,预制连接器系统可避免组装过程中出现误插,优势众多。
用户可自行选择符合应用需求的材料,实现合适选型。为此,菲尼克斯 电气提供镀锡和镀金压接触点产品。二者均可确保长期稳定的传输质量。产品上市后,将推出镀锡表面系统。该系统今年内还将另推出镀金型号产品。
在建筑业,无卤素塑料的必要性和重要性早已在电气装置上显露无疑。菲尼克斯 电气在选材时即已考虑到保护人们和环境的必要性,进而为提高安全做出了重要贡献。