数据传输连接器型号齐全,适合多种场合。菲尼克斯电气一站式供应适配各类设备接口的产品,让接线作业更轻松。我们提供多种设计、编码和引脚分配方案,轻松打造一致的铜缆或光纤布线解决方案。
RJ45插拔式连接器, 位数: 8, 1 Gbps
圆形和数据连接器适用于印刷电路板,为工业应用和智能设备联网提供了理想解决方案。菲尼克斯电气推出M8和M12圆形连接器以及RJ45、D-SUB、HDMI、同轴、光纤或SPE数据连接器,助力实现面向未来的数据传输。产品组合涵盖用于自动化波峰焊、SMT或THR焊接,以及采用各类常用编码、插接面和防护等级的各型号连接器。
RJ45插拔式连接器, 位数: 8, 1 Gbps
设备连接器 板后安装,5-位置,针式插头, 弯头, M12,B-编码,波峰焊
RJ45插拔式连接器, 位数: 8, 1 Gbps
RJ45插拔式连接器, 位数: 8, 100 Mbps
RJ45插拔式连接器, 位数: 8, 1 Gbps
RJ45插拔式连接器, 位数: 8, 1 Gbps
RJ45插拔式连接器, 位数: 8, 1 Gbps
RJ45插拔式连接器, 位数: 8, 1 Gbps
设备连接器 板后安装,4-位置,针式插头, 弯头, M12,D-编码,波峰焊
RJ45插拔式连接器, 位数: 8, 1 Gbps
菲尼克斯电气为各类应用提供合适的PCB安装型连接器。产品组合种类丰富,优势众多。
适用于印刷电路板的圆形和数据连接器 | |
---|---|
防插错编码 | 适用于所有常见网络 (A、B、D、K、L、M、S、T、X、Y) |
位数 | 2至12位 |
针式连接器样式 | 3+PE、4+PE、5+PE、RJ45、SPE、SPE M8 |
防护等级 | IP20至IP69K |
传输速度 | 1至10 Gbps |
传感器类型 | 通用、以太网、PROFINET、单对以太网 |
数据传输连接器型号齐全,适合多种场合。菲尼克斯电气一站式供应适配各类设备接口的产品,让接线作业更轻松。我们提供多种设计、编码和引脚分配方案,轻松打造一致的铜缆或光纤布线解决方案。
设备、机械部件和用户之间的连接数量日益增长。这意味着数据量也在增加,而空间大小保持不变。菲尼克斯电气数据通信专家提供专业咨询服务,打造适用的设备接口解决方案。
我们的服务贯穿规划过程:可在设备开发过程中为CAD软件提供快速预配置支持和2D/3D数据。 同时提供免费样品服务、可靠的物流并支持在线订购,全球销售。
菲尼克斯电气连接器品质卓越,成就长期可靠的设备通信。我们凭借出色的连接技术专业能力,打造创新解决方案,实现长期产品供应。产品的实验室测试远超标准和各类国际认证要求,品质卓越。