混合线缆,电缆长度: 1 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003
用于通信接口和电机连接的混合型电缆
M12、M23和M40尺寸的混合型电缆为通信接口和高性能电机连接提供了通用的连接解决方案。它们使您能通过一个连接器轻松传输数据、信号和电源。获益于紧凑的工业级电缆设计。
混合线缆,电缆长度: 10 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003
两侧均为塑封插拔式连接器,应用: 混合式,系列: KSH, M23-孔式插头,位数: 4+4+4+PE, 与 M23-针式插头,位数: 4+4+4+PE, CAT5, 100 Mbps,锁紧类型: SPEEDCON,电缆长度: 5 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,电缆类型可定制,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 孔式 弯头 M12,编码: Y / IP65/IP67,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m),Power with Ethernet (PWE)
两侧均为塑封插拔式连接器,应用: 混合式,系列: KSH, M23-孔式插头,位数: 4+4+4+PE, 与 M23-针式插头,位数: 4+4+4+PE, CAT5, 100 Mbps,锁紧类型: SPEEDCON,电缆长度: 5 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 孔式 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,电缆长度: 2 m,Power with Ethernet (PWE)
混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 自由出线,电缆长度: 2 m,Power with Ethernet (PWE)
两侧均为塑封插拔式连接器,应用: 混合式,系列: KSH, M23-孔式插头,位数: 4+4+4+PE, 与 M23-针式插头,位数: 4+4+4+PE, CAT5, 100 Mbps,锁紧类型: SPEEDCON,电缆长度: 10 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,电缆类型可定制,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 自由出线,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m),Power with Ethernet (PWE)
两侧均为塑封插拔式连接器,应用: 混合式,系列: KSH, M23-孔式插头,位数: 4+4+4+PE, 与 M23-针式插头,位数: 4+4+4+PE, CAT5, 100 Mbps,锁紧类型: SPEEDCON,电缆长度: 2 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
优势
- 连接器集信号、数据和电力传输功能为一身,节约时间和空间
- 混合型电缆和配套设备连接器,打造全套安装方案
- 采用塑封设计和电磁兼容防护,应用广泛