您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

采用紧凑型工业级设计的M12、M23和M40尺寸混合型电缆

用于通信接口和电机连接的混合型电缆

M12、M23和M40尺寸的混合型电缆为通信接口和高性能电机连接提供了通用的连接解决方案。它们使您能通过一个连接器轻松传输数据、信号和电源。获益于紧凑的工业级电缆设计。

Go to Product Detail Page for item 1407504
VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO - 设备连接器 板后安装
VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO - 设备连接器 板后安装
1407504

设备连接器 板后安装,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps) CAT5 (100 Mbps),8-位置,孔式, 直头, M12-SPEEDCON,Y-编码,与 端自由出线,混合线缆,电缆长度: 0.5 m, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

优势

  • 连接器集信号、数据和电力传输功能为一身,节约时间和空间
  • 混合型电缆和配套设备连接器,打造全套安装方案
  • 采用塑封设计和电磁兼容防护,应用广泛