NBC-M12FSY/.../... - 混合线缆
1327464

混合线缆,以太网混合式 CAT5 (100 Mbps),8-位置,电缆类型可定制,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),孔式 直头 M12,编码: Y / IP65/IP67,与 自由出线,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m),Power with Ethernet (PWE)

产品详情









适配产品