K-8E-M23MK/10,0-H00/M23FK-C5-S - 两侧均为塑封插拔式连接器
1622252

两侧均为塑封插拔式连接器,系列: KSH, M23-孔式插头, 弯头,可旋转,-120°左/120°右,位数: 4+4+4+PE,锁紧类型: SPEEDCON, 与 M23-针式插头, 弯头,可旋转,-120°左/120°右,位数: 4+4+4+PE,锁紧类型: SPEEDCON,电缆长度: 10 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

产品详情









适配产品



优势

仅需一个连接器即可传输信号、数据和电力
CAT5数据接口,可用于最高100 Mbps
连接器组装方式和电缆长度可定制
简单安全:已经过100%电气测试和组装,可立即使用
一端或两端带预制的电缆
轻松连接:弯头且电缆出线方向可配置