PABA YE/23
-
插入式标签
1013782
插入式标签, 接头, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 1.5 ... 35 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 20, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 23 mm
产品详情
| 概述 | 可使用CMS打印机打印标识 |
| 产品类型 | 导线标记 |
| 标识 | |
| 标签数 | 20 |
| 每排单独标记数 | 1 |
| 宽度 | 23 mm |
| 长度 | 4 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 23 mm |
| 文本框高度 | 4 mm |
| 颜色 | 黄色 (RAL 1018) |
| 标识材料 | ABS |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 电缆外径 | 1.5 mm ... 35 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -15 °C ... 65 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 测试对涂料润湿性有害的物质(LABS合格性) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防刮擦能力 | |
| 规格 | DIN EN ISO 1518-1:2019-10(遵照) |
| 要求 | ≥ 5 N |
| 结果 | 已通过测试 |
| Tesa胶带测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 2409:2013(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | ISO 4892-2:2013-03(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 耐温性 | |
| 规格 | ANSI/UL 969-2018:03(遵照) |
| 测试持续时间 | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | 已通过测试 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 (99%) [67-63-0] | 已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 浸入化学品、油类和燃料中 | |
| 规格 | ISO 175:2010(遵照) |
| 测试持续时间 | 168 h |
| 氢氧化钠溶液0.1 mol/l [CAS编号1310-73-2] |
已通过测试 |
| 盐水(饱和350 g/l) [CAS编号 - ] |
已通过测试 |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
已通过测试 |
| 汽油 [CAS编号64742-49-0] |
已通过测试 |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
已通过测试 |
| IRM 901 | 已通过测试 |
| IRM 902 | 已通过测试 |
| IRM 903 | 已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN 50018:2013-05 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 气候等级 | AHT 1,0 S |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 滑插式 |
| 订货号 | 1013782 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | BG2213 |
| 产品关键代码 | BG2213 |
| GTIN | 4017918013974 |
| 单件重量(含包装) | 9.05 g |
| 单件重量(不含包装) | 5.67 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
适配产品
-
-
CMS-P1-PLOTTER - 贴标绘图仪 5144615
-
PAB-KTL 23 - 电缆标记条支架 1013957
-
PATG 0/23 - 导线标记条支架 0828046
-
PATG 1/23 - 导线标记条支架 1013847
-
PATG 2/23 - 导线标记条支架 1013850
-
PATG 3/23 - 导线标记条支架 1013863
-
PATG 4/23 - 导线标记条支架 0808011
-
PATG 5/23 - 导线标记条支架 0808024
-
PATG 6/23 - 导线标记条支架 0808037
-
PATG 7/23 - 导线标记条支架 0808040
-
PATG 8/23 - 导线标记条支架 0808053
-
PATG HF 1/23 - 导线标记条支架 1014048
-
PATG HF 2/23 - 导线标记条支架 1014054
-
PATG HF 3/23 - 导线标记条支架 1014060
-
PATG HF 4/23 - 导线标记条支架 1014066
-
PATO 1/23 - 导线标记条支架 1013892
-
PATO 2/23 - 导线标记条支架 1013902