适用于印刷电路板的圆形和数据连接器

适用于印刷电路板的圆形和数据连接器

圆形和数据连接器适用于印刷电路板,为工业应用和智能设备联网提供了理想解决方案。菲尼克斯电气推出M8和M12圆形连接器以及RJ45、D-SUB、HDMI、同轴、光纤或SPE数据连接器,助力实现面向未来的数据传输。产品组合涵盖用于自动化波峰焊、SMT或THR焊接,以及采用各类常用编码、插接面和防护等级的各型号连接器。

优势

  • 依托M8和M12设备侧圆形连接器,以及涵盖RJ45、USB、SPE、D-SUB、同轴和光纤连接的数据连接器,打造理想的PCB解决方案
  • 提供屏蔽型和非屏蔽型、奇数和偶数出线口、不同信号类型以及各种常见防护等级的产品,应用灵活
  • 为采用各类行业标准防护等级和编码的设备提供创新型连接方案,节省时间
  • 适用于自动化焊接工艺的产品型号组合
免费样品
试用PCB安装型连接器

您想查看和试用适于印刷电路板的设备侧圆形和数据连接器吗?欢迎订购免费样品,可直接寄送到工作场所。专家将为您提供连接器针对性应用方面的支持和建议。欢迎体验菲尼克斯电气的解决方案,了解其诸多优势。

即刻订购样品
适用于印刷电路板的圆形和数据连接器

新产品

适用于THR的弯头M12设备连接器
适用于焊接工艺的M12设备连接器
RJ45滤波型插拔式连接器

适用于THR的弯头M12设备连接器

提高生产效率

90°弯头M12连接器旨在用于自动化生产,可实现高效的安装过程。依托弯头设计,新款连接器可灵活安装到PCB上,因此适用于狭小空间。

主要特点

  • 弯头设计
  • 适用于回流焊工艺 (THR)
  • 电压可达250 V
  • 电流可达4 A
  • 提供A和D编码型号
  • 4、5和8位
  • 非屏蔽型号
  • 反向针式连接器样式

优势

  • 适用于取放操作:PCB的自动化组装可提高生产效率
  • 优化设计:通过移动重心,无需锁扣即可轻松立于PCB上
  • 灵活:即使在狭小空间内亦可灵活安装到PCB并对齐
  • 模块化:兼容可用的THR壳体

适用于焊接工艺的M12设备连接器

应用面向未来

适用于波峰焊工艺的无铅M12连接器,符合RoHS II指令,不适用豁免6c。通过其通用的向后兼容性,可将连接器轻松集成到现有的PCB布局中。

主要特点

  • 电压可达250 V
  • 电流可达4 A
  • 可供应A、B和D型编码
  • 4位和5位
  • 直头或弯头设计

优势

  • 用于信号和数据传输的标准引脚分配和防插错编码,采用统一的设计
  • 轻松安装PCB:适用于波峰焊的分体式连接器
  • 安全组装:用于固定到PCB上的锁扣
  • 可持续且面向未来:无铅,符合RoHS II指令,不适用豁免6c
  • 通过全球分销渠道向全球供货

RJ45滤波型插拔式连接器

适用于THT波峰焊和THR焊接工艺

菲尼克斯电气推出内置互感器的新款RJ45插拔式连接器,适用于波峰焊 (THT) 和回流焊接 (THR) 工艺。滤波型RJ45连接器采用工业设计,适用于传输速率达1 Gbps的应用,进一步丰富了现有产品组合。

主要特点

  • 90°和180°单端口插拔式连接器
  • 适用于波峰焊 (THT) 和回流焊接 (THR) 工艺
  • 可选配LED以及屏蔽弹簧片
  • 滤波型号适于各类常见的以太网应用
  • 数据传输速率高达1 Gbps
  • 坚固耐用的工业设计

优势

  • 内置滤波功能,简化了以太网设计流程
  • 降低PCB复杂度,减少EMC风险
  • 支持回流焊,可自动化加工
  • 产品型号齐全,适配各种应用
  • 采用工业设计,适合要求严苛的应用领域

主要特性

菲尼克斯电气为各类应用提供合适的PCB安装型连接器。产品组合种类丰富,优势众多。

适用于印刷电路板的圆形和数据连接器

防插错编码 适用于所有常见网络 (A、B、D、K、L、M、S、T、X、Y)
位数 2至12位
针式连接器样式 3+PE、4+PE、5+PE、RJ45、SPE、SPE M8
防护等级 IP20至IP69K
传输速度 1至10 Gbps
传感器类型 通用、以太网、PROFINET、单对以太网

应用范围广泛 PCB安装型连接器支持多种连接方式,应用广泛。其中包括:

配有HDMI和USB接口的控制器
控制器:借助USB和HDMI等接口,轻松完成调试
5G路由器
5G路由器
适用于工业电子设备的圆形连接器
适用于工业电子设备的圆形连接器
配有数据接口的变频器
变频器:RJ45 INDUSTRIAL数据传输

身为理想合作伙伴的几大优势

主题为数据接口的标记云
员工为客户就适配连接器提供建议
客户正在导入其连接器设计
实验室中正在测试数据连接器的员工
主题为数据接口的标记云

数据传输连接器型号齐全,适合多种场合。菲尼克斯电气一站式供应适配各类设备接口的产品,让接线作业更轻松。我们提供多种设计、编码和引脚分配方案,轻松打造一致的铜缆或光纤布线解决方案。

员工为客户就适配连接器提供建议

设备、机械部件和用户之间的连接数量日益增长。这意味着数据量也在增加,而空间大小保持不变。菲尼克斯电气数据通信专家提供专业咨询服务,打造适用的设备接口解决方案。

客户正在导入其连接器设计

我们的服务贯穿规划过程:可在设备开发过程中为CAD软件提供快速预配置支持和2D/3D数据。 同时提供免费样品服务、可靠的物流并支持在线订购,全球销售。

实验室中正在测试数据连接器的员工

菲尼克斯电气连接器品质卓越,成就长期可靠的设备通信。我们凭借出色的连接技术专业能力,打造创新解决方案,实现长期产品供应。产品的实验室测试远超标准和各类国际认证要求,品质卓越。

技术

构建工业物联网的关键技术:单对以太网
铜缆数据布线
光纤
通信和传输技术
连接技术
PCB组装
构建工业物联网的关键技术:单对以太网

欲实现从传感器到云端的端到端数据及电力传输,单对以太网技术是关键所在,欢迎了解更多信息。

有关单对以太网技术的更多信息
铜缆数据布线

成熟铜缆技术确保可靠数据传输,优势众多。

有关铜制数据电缆的更多信息
光纤

光纤数据光传输的速率可达40 Gbps,传输距离长达数千米。

有关光纤技术的更多信息
通信和传输技术

5G、OPC UA、LoRaWAN、IEC 60870-5-104均为面向未来的安全通信传输技术。

有关通信和传输技术的更多信息
连接技术

从直插式连接到多导线连接,再到成熟的螺钉连接:欢迎了解各种连接技术。

有关连接技术的更多信息
PCB组装

高效组装PCB,实现可靠过程:菲尼克斯电气设备连接技术是手动、半自动和全自动生产流程的理想选择。

有关PCB组装的更多信息