cULus认证
认证ID: E60425-20181123| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 8 A | 28 - 16 | ||
| F | ||||
| 150 V | 8 A | 28 - 16 | ||
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-69584VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40060011| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 16 A | 0.14 - 1.5 | ||
印制电路板终端, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 150 V, 额定横截面: 1.5 mm2, 电位数: 4, 行数: 1, 每行位数: 4, 产品系列: ICC..-TS1,5/..R3,5, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 黄色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.55 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 产品右侧带有针式插头输出
| 产品类型 | 印制电路板终端 |
| 产品系列 | ICC..-TS1,5/..R3,5 |
| 位数 | 4 |
| 针距 | 3.5 mm |
| 连接量 | 4 |
| 行数 | 1 |
| 电位数目 | 4 |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 每个电位的焊针 | 1 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 16 A |
| 额定电压 UN | 150 V |
| 额定电压(III/3) | 150 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 2.5 kV |
| 额定电压(III/2) | 150 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
| 额定电压 (II/2) | 250 V |
| 额定电涌电压(II/2) | 2.5 kV |
| 连接技术 | |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 互锁 | |
| 锁定类型 | 不带 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 带压片的螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 28 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 0.5 mm² |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺钉头驱动方式 | 开槽 (L) |
| 紧固扭矩 | 0.22 Nm ... 0.25 Nm |
| 安装类型 | 波峰焊 |
| 针脚排列 | 直线排列 |
| 工艺说明 | |
| 过程 | 波峰焊 |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 镀锡 |
| 接线点金属表面(顶层) | 锡 (Sn) |
| 接线点金属表面(中层) | 镍 (1.3 - 3 µm Ni) |
| 触点区域金属表面(顶层) | 锡 (Sn) |
| 触点区域金属表面(中层) | 镍 (1.3 - 3 µm Ni) |
| 焊接区域金属表面(顶层) | 锡 (Sn) |
| 焊接区域金属表面(中层) | 镍 (Ni) |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
| 推荐 | 更多信息和详细尺寸请见下载区域。 |
| 组装说明 | 为实现可靠的导线连接,请始终以规定的紧固扭矩进行安装。 在进行导线连接(安装)时,必须为端子底座提供支撑(单手固定,支撑在壳体上)。 |
| 概述 | 我们建议使用焊接框架。 |
| 针距 | 3.5 mm |
| 宽度 [w] | 20 mm |
| 高度[h] | 22.4 mm |
| 长度[l] | 22.63 mm |
| 焊针长度[P] | 3.55 mm |
| 引脚尺寸 | 0.6 x 0.8 mm |
| PCB设计 | |
| 孔径 | 1.2 mm |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 重复连接和断开连接 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 拉伸测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.14 mm² / 刚性 / > 10 N |
| 0.14 mm² / 柔性 / > 10 N | |
| 1.5 mm² / 刚性 / > 40 N | |
| 1.5 mm² / 柔性 / > 40 N | |
| 升温测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| 温度上升要求测试 | 环境温度与固定式连接器的温升之和不应超过温度上限。 |
| 瞬时冲击电流强度测试 | |
| 规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60947-1:2007-06 + A1:2010-12 + A2:2014-09 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 150 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 2 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 150 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 0.8 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 250 V |
| 额定过电压 (II/2) | 2.5 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 1.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 1.25 mm |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 20 m/s² (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 灼热线测试 | |
| 规格 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
| 温度 | 850 °C |
| 暴露时间 | 5 s |
| 老化 | |
| 规格 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 订货号 | 1380322 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | ACHAFA |
| 产品关键代码 | ACHAFA |
| GTIN | 4063151749279 |
| 单件重量(含包装) | 6.19 g |
| 单件重量(不含包装) | 4.83 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
| ETIM 9.0 | EC002643 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |