ICC20-H/3L5,0-BK GP - PCB插座
1540629

横截面 2.5 mm2
安装方式 波峰焊

PCB插座, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 16 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 3, 行数: 1, 位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: ICC..-H/..L5,0, 针距: 5 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.5 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: ICC 2,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 不带, 包装类型: 盒装, 产品左侧带有针式插头输出

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品



优势

通过使用生物基塑料减少碳足迹
具有防插错保护功能的多种编码
专用于集成到波峰焊工艺中
配有稳定的安装导轨,轻松快速地实现预制印刷电路板的插拔式安装
首次连接连接器和插座时,可以快速方便地进行编码