ICS20-B100X98-V-1018
-
安装基座壳体
1158276
DIN导轨壳体, 带金属脚扣的下部壳体, 等级1:带通风栅, 宽度: 20 mm, 高度: 100 mm, 深度: 108.35 mm, 颜色: 黄色 (类似 RAL 1018), 交叉连接: DIN导轨连接器(可选), 横向连接器的位置编号: 8
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
组装说明 | 请参阅下载区内的应用说明。 |
推荐 | 总线连接器接触片的材料,电镀金(硬金) |
产品类型 | 外壳的下部 |
外壳类型 | DIN导轨壳体 |
壳体系列 | ICS |
产品系列 | ICS20-..100X.. |
最大位数 | 24 (针距: 3.5 mm) |
18 (针距: 5 mm) | |
行数 | 4 |
数目 (连接开口) | 6 |
型号 | 带金属脚扣的下部壳体 |
带通风口 | 是 |
尺寸图 |
|
宽度 | 20 mm |
高度 | 100 mm |
深度 | 108.35 mm |
从DIN导轨顶缘到上部支撑点的深度 | 98.15 mm |
尺寸 | 20 mm x 100 mm x 110 mm (从DIN导轨顶部边沿起的下部壳体以及上部壳体) |
20 mm x 100 mm x 116.7 mm (下部外壳及上部外壳) | |
PCB设计 | |
PCB板厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
CTI符合IEC 60112 | 600 |
外壳材料 | PA |
表面特性 | 未处理 |
功耗 单壳体 用于 20 °C | |
环境温度 | 20 °C |
降低因数 | 1 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 16 W |
功耗 单壳体 用于 30 °C | |
环境温度 | 30 °C |
降低因数 | 0.84 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 13.5 W |
功耗 单壳体 用于 40 °C | |
环境温度 | 40 °C |
降低因数 | 0.69 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 11 W |
功耗 单壳体 用于 50 °C | |
环境温度 | 50 °C |
降低因数 | 0.55 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 8.85 W |
功耗 单壳体 用于 60 °C | |
环境温度 | 60 °C |
降低因数 | 0.4 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 6.5 W |
功耗 单壳体 用于 70 °C | |
环境温度 | 70 °C |
降低因数 | 0.3 |
安装位置 | 垂直 |
功耗 | 5 W |
振动测试 | |
规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
振幅 | 0.15 mm (10 Hz ... 58.1 Hz) |
加速度 | 2g (58.1 Hz ... 150 Hz) |
每轴的测试周期 | 2.5 h |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
灼热线测试 | |
规格 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
温度 | 850 °C |
暴露时间 | 30 s |
热稳定性/滚珠测试 | |
规格 | IEC 60695-10-2:2014-02 |
温度 | 125 °C |
测试持续时间 | 1 h |
力 | 20 N |
机械强度/滚桶 | |
规格 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
下降高度 | 50 cm |
频率 | 50 |
冲击 | |
规格 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
脉冲波形 | 半正弦 |
加速度 | 15g |
电击时间 | 11 毫秒 |
每个方向的电击次数 | 3 |
测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
规格 | VDMA 24364:2018-05 |
结果 | 已通过测试 |
防护等级(IP代码) | |
规格 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
结果,防护等级,IP代码 | IP20 |
环境条件 | |
要达到的最大IP编码 | IP20 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (根据功率损耗) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 55 °C |
环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
相对湿度(存放/运输) | 80 % |
PCB支架数量 | 2 |
PCB安装类型 | 锁扣 |
PCB厚度 | 1.4 mm ... 1.8 mm |
安装类型 | DIN导轨安装 |
包装类型 | 纸箱包装 |
外包装类型 | 纸箱 |
订货号 | 1158276 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
销售关键代码 | ACHAEB |
产品关键代码 | ACHAEB |
GTIN | 4063151164164 |
单件重量(含包装) | 44.92 g |
单件重量(不含包装) | 36.4 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
ICS-FE-CONTACT - 功能模块地线 2203904
-
ICS MOUNTING DEVICE - 安装工具 1118354
-
ICS-FOOT CATCH-H100 KIT - 底座锁扣 1143120
-
ICS20-F22V-7035 - 连接板 1079494
-
ICS20-F22V-9005 - 连接板 1104315
-
ICS20-F22V-5015 - 连接板 1104320
-
ICS20-F22V-1018 - 连接板 1287388
-
ICS20-F45V-7035 - 连接板 1079493
-
ICS20-F45V-9005 - 连接板 1104314
-
ICS20-F45V-5015 - 连接板 1104319
-
ICS20-F45V-1018 - 连接板 1287386
-
ICS20-F67V-7035 - 连接板 1287448
-
ICS20-F67V-9005 - 连接板 1287446
-
ICS20-F67V-5015 - 连接板 1287447
-
ICS20-F67V-1018 - 连接板 1287443
-
ICS20-F22S-7035 - 连接板 2203888
-
ICS20-F22S-9005 - 连接板 1072523
-
ICS20-F22S-5015 - 连接板 1072468
-
ICS20-F22S-1018 - 连接板 1179827
-
ICS20-F45S-7035 - 连接板 2203889
-
ICS20-F45S-9005 - 连接板 1072522
-
ICS20-F45S-5015 - 连接板 1071795
-
ICS20-F45S-1018 - 连接板 1179830
-
ICS20-F67S-7035 - 连接板 1287461
-
ICS20-F67S-9005 - 连接板 1287455
-
ICS20-F67S-5015 - 连接板 1287458
-
ICS20-F67S-1018 - 连接板 1287453
-
ICS20-F22A-7035 - 连接板 2203892
-
ICS20-F22A-9005 - 连接板 1073007
-
ICS20-F22A-5015 - 连接板 1071765
-
ICS20-F22A-1018 - 连接板 1287383
-
ICS20-F22A6-7035 - 连接板 1287371
-
ICS20-F22A6-9005 - 连接板 1287373
-
ICS20-F22A6-1018 - 连接板 1287370
-
ICS20-F22U-7035 - 连接板 1053051
-
ICS20-F22U-9005 - 连接板 1072503
-
ICS20-F22U-5015 - 连接板 1071659
-
ICS20-F22U-1018 - 连接板 1287385
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - 同轴插拔式连接器 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - 同轴插拔式连接器 1340152
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB插拔式连接器 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB插拔式连接器 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - USB插拔式连接器 1332637
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - RJ45插拔式连接器 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45插拔式连接器 1149866
-
VS-09-ST-DSUB-ER - 插芯 1688382
-
VS-09-BU-DSUB-ER - 插芯 1688405
-
VS-15-ST-DSUB-ER - 插芯 1688081
-
VS-15-BU-DSUB-ER - 插芯 1688120
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-1018 - PCB端子 1477236
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-5015 - PCB端子 1477235
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-7035 - PCB端子 1474478
-
ICC20-TP1,5/4L3,5-9005 - PCB端子 1477233
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-1018 - PCB端子 1477319
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-5015 - PCB端子 1477318
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-7035 - PCB端子 1474479
-
ICC20-TP1,5/4R3,5-9005 - PCB端子 1477249
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-1018 - PCB端子 1477204
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-5015 - PCB端子 1477200
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-7035 - PCB端子 1474500
-
ICC20-TP2,5/3L5,0-9005 - PCB端子 1477191
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-1018 - PCB端子 1477222
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-5015 - PCB端子 1477220
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-7035 - PCB端子 1474477
-
ICC20-TP2,5/3R5,0-9005 - PCB端子 1477218
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-1018 - PCB端子 1380321
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-5015 - PCB端子 1380312
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-7035 - PCB端子 1380291
-
ICC20-TS1,5/4L3,5-9005 - PCB端子 1380303
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-1018 - PCB端子 1380322
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-5015 - PCB端子 1380313
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-7035 - PCB端子 1380292
-
ICC20-TS1,5/4R3,5-9005 - PCB端子 1380304
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-1018 - PCB端子 1380318
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-5015 - PCB端子 1380310
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-7035 - PCB端子 1380485
-
ICC20-TS2,5/3L5,0-9005 - PCB端子 1380299
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-1018 - PCB端子 1380319
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-5015 - PCB端子 1380311
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - PCB端子 1380146
-
ICC20-TS2,5/3R5,0-9005 - PCB端子 1380300
-
ICC20-H/3R5,0-BK GP - PCB插座 1540625
-
ICC20-H/3L5,0-BK GP - PCB插座 1540629
-
ICC20-H/3L5,0-7035 - PCB插座 2203900
-
ICC20-H/3R5,0-7035 - PCB插座 2203901
-
ICC20-H/4R3,5-7035 - PCB插座 1084012
-
ICC20-H/4L3,5-7035 - PCB插座 1084014
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPP-7035 - DIN导轨连接器 2202889
-
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - DIN导轨连接器 2202894
-
TBUS8-20,0-PPPPPPSS-7035 - DIN导轨连接器 2202892
-
TBUS8-20-BRIDGE-7035 - DIN导轨连接器 1387011
-
TBUS8-SPL-KIT-7035 - DIN导轨连接器 1488805
-
TBUS8-TAP-KIT-7035 - DIN导轨连接器 1488806
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - 光纤 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - 光纤 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - 光纤 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - 光纤 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - 光纤 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - 光纤 2202531
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - 光纤 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - 光纤 2202319
-
HS LC-H-D2/ R3XC1-2,54 - 光纤 1393207
-
HS LC-H-D2/ R3XC10-2,54 - 光纤 1104374
-
HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - 光纤 2202532
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - 光纤 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - 光纤 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - 光纤 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - 光纤 2202323
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - 光纤 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - 光纤 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC4-2,54 - 光纤 1036724
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - 光纤 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - 光纤 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - 光纤 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC4-2,54 - 光纤 1036727
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - 光纤 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - 光纤 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - 光纤 1071329
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC2-5,08 - 光纤 1474395
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC3-5,08 - 光纤 1474396
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - 光纤 1474397
-
HS LC-H-D3PL/ R2XC5-5,08 - 光纤 1474399
-
ICC-CODING - 编码元件 1084009
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - 插拔式连接器 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - 插拔式连接器 2200876
-
PSPT 2,5/ 3-ST GY - 插拔式连接器 1064205
-
PSPT 2,5/ 3-ST BU - 插拔式连接器 1064204
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-7035 - 插拔式连接器 1084030
-
ICC20-PPC2,5/3-5,0-AA-BK GP - 插拔式连接器 1540620
-
ICC20-PPC1,5/4-3,5-AA-7035 - 插拔式连接器 1102107
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GN - 插拔式连接器 1499477
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP YE - 插拔式连接器 1511785
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP RD - 插拔式连接器 1511786
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - 插拔式连接器 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - 插拔式连接器 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - 插拔式连接器 2203845
-
ICC20-PSC2,5/3-5,0-AA-7035 - 插拔式连接器 1084026
-
ICC20-PSC1,5/4-3,5-AA-7035 - 插拔式连接器 1084020
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
优势
采用模块化系统和独特的模块化连接技术,使用更灵活
RJ45、USB、D-SUB和天线插座等标准接口,可作为元件集成
空间利用率高,且设计、颜色和打印标识灵活可变
通过带并口和最多两个串口的八位DIN导轨连接器,轻松实现模块间的通讯