ICC20-TP2,5/3L5,0-5015 - PCB端子
1477200

产品线 COMBICON Terminals M
横截面 2.5 mm2
针距 5 mm
接线方式 直插式弹簧连接
安装方式 波峰焊

印制电路板终端, 额定电流: 18 A, 额定电压(III/2): 300 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: ICC..-TP2,5/..L5,0, 针距: 5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 蓝色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.15 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 产品左侧带有针式插头输出

产品详情









适配产品



优势

与PCB垂直安装,易于连接安装在DIN导轨上的设备
采用直插式技术,接线更加快捷轻松
固定接线并减少零部件数量
有多种针距产品可供选择
通过颜色编码的操纵杆便于直观使用

常见问题


产品防护等级是多少?

连接器经认证防护等级为IP20。