ICC20-TS2,5/3R5,0-7035 - PCB端子
1380146

印制电路板终端, 额定电流: 24 A, 额定电压(III/2): 300 V, 额定横截面: 2.5 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: ICC..-TS2,5/..R5,0, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: H1L 十字沉头螺丝,适用Torx一字型螺丝刀, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 浅灰, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 3.15 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 包装类型: 纸箱包装。 产品右侧带有针式插头输出

产品详情









适配产品



优势

与PCB垂直安装,易于连接安装在DIN导轨上的设备
国际公认的可靠螺钉连接技术
仅需几步,操作简便
固定接线并减少零部件数量
有多种针距产品可供选择