ST-5EP1N8ACK02S - 板前穿板式安装
1618767

接线方式

板前穿板式安装,应用: 电源,直头,SPEEDCON,M17,位数: 5+PE,触点类型: 针式插头,扁平密封,屏蔽: 有,法兰的尺寸: 25.75 mm x 25.75 mm,电缆直径范围: 3.5 mm ... 5.5 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: ST, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

产品详情









适配产品



优势

缩小的尺寸:紧凑型设备的理想选择
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径
用户特制,适合正面和背面安装