SACC-E-M12FSL-4FEPL-M25-CL - 设备连接器 板前安装
1343764

设备连接器 板前安装,5-位置,非屏蔽,孔式 直头 M12,编码: L, 板前安装, M25 x 1,5,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,包括扁平螺母

产品详情








适配产品

优势

节省时间的Push-Lock直插式连接:打开推杆即可连接和断开导线,无需使用工具
直观接线:带颜色编码和数字标识的推杆,可轻松分配各股李兹线
集成直插式技术:轻松直连刚性预制导线
抗冲击抗振连接:成熟的回拉式弹簧连接技术确保连接可靠稳固