SACC-E-M12FS-4PL-M20
-
设备连接器 板前安装
1139803
设备连接器 板前安装,通用,4-位置,非屏蔽,孔式 直头 M12,编码: A,Push-lock式弹簧连接,螺圈材料: 镀镍铜,包括扁平螺母
产品详情
| 组装说明 | 注意:在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。 |
| 操作注意事项 | 要达到规定的电气和机械参数,必须保证连接器对已正确锁定并安装好。如果连接器未锁定或有被污染的危险,则必须用保护等级 > IP54的护盖将其密封。还必须考虑因绞线、电缆或PCB组件造成的影响。 |
| 订货信息: | 供货范围包括锁紧螺母。 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头) |
| 2 Nm (安装侧) |
| 产品类型 | 圆形连接器(设备侧) |
| 应用 | 信号 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 壳体 | |
| 直径外壳 | 29 mm |
| 标识材料 | PA 6 (助拔按钮) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | 黄铜,镀镍 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA 6.6 |
| 螺钉连接材料 | 镀镍铜 |
| 额定过电压 | 1.5 kV |
| 接触电阻 | ≤ 5 mΩ |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A (2 A,当使用0.14 mm²导线时) |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | Push-lock式弹簧连接 |
| 触点类型 | 孔式插头 |
| 接线横截面 | 0.14 mm² ... 0.75 mm² |
| 0.14 mm² ... 0.5 mm² (带冷压头) | |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 18 (不带冷压头) |
| 26 ... 20 (带冷压头) | |
| 单根电线的剥线长度 | 7 mm |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头) |
| 2 Nm (安装侧) | |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 信号类型/分类 | 通用 |
| 连接1 | |
| 插座设计 | 孔式 |
| 插座出线 | 直头 |
| 插座螺纹类型 | M12 |
| 编码 | A |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP67 |
| IP65 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 85 °C (针式/孔式) |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1139803 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF2CEA |
| 产品关键代码 | AF2CEA |
| GTIN | 4063151223526 |
| 单件重量(含包装) | 30.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 30.7 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003569 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
SACC-M12MS-4PL M - 连接器 1424657
-
SACC-M12MR-4PL M - 连接器 1424654
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - 传感器/执行器电缆 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - 电缆 1501663
-
AI 0,25- 6 YE - 冷压头 3203024
-
A 0,25- 7 - 冷压头 3202478
-
A 0,34- 7 - 冷压头 3009202
-
A 0,5 - 6 - 冷压头 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - 冷压头 3200687
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - 密封盖 1456200
-
PROT-M12 MS-M-CHAIN PPI - 密封盖 1320659
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
-
PROT-M12 FB - 旋入式封盖 1555538
-
PROT-M12 MS-M PPI - 旋入式封盖 1320658
-
PROT M12 MS PWR - 旋入式封盖 1092802
-
WIREFOX 2,5 - 剥线工具 1212368
-
WIREFOX SAC - 剥线工具 1212623
-
CRIMPFOX 6H - 压线钳 1212046
-
SAC-4P-P12MS/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1392638
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR - 传感器/执行器电缆 1668056
优势
直插式连接技术无需工具,轻松安装
带颜色编码和插针支架杆数字标识,可轻松分配各股导线
配有手柄,可以方便地连接柔性导线
可靠快速连接电气电缆