NBC-M12FSX/2,0-94F/R4AC - 网络电缆
1080734

网络电缆,Ethernet CAT6A (10 Gbps) CAT6A (10 Gbps),8-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,屏蔽 (Advanced Shielding Technology),插头 直头 RJ45 / IP20,与 孔式 直头 M12,编码: X / IP67,电缆长度: 2 m

产品详情









适配产品