WIREFOX 4 - 剥线工具
1212156

用于0.1 ‑ 4 mm2电缆和导线(特别是橡胶和硅胶绝缘线)的剥线工具,自动调节,剥线长度最大为18 mm,切割能力最大为10 mm2(柔性)/1.5 mm2(刚性),剥线刀片可更换

产品详情









优势

剥线长度限位可灵活调节,范围大
WIREFOX ... 剥线钳的显著特征是其具备能够自行调节以适应不同种类的绝缘层和导线直径的功能
实用的整合式切线钳