信号电缆和电源电缆
WP-CTA POM 13,0 BK - 保护软管适配器
WP-CTA POM 13,0 BK
-
保护软管适配器
1422884
保护软管适配器,适用于标称尺寸为13(10 x 13)的波纹软管,平行波纹
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 85 °C
材料规格
标识材料
POM
电缆/电线
电缆外径
4 mm ... 7 mm
尺寸
长度
20 mm
商业数据
订货号
1422884
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
AF1ZVX
产品关键代码
AF1ZVX
GTIN
4055626316567
单件重量(含包装)
1.622 g
单件重量(不含包装)
1.69 g
原产地
CZ
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27430308
ECLASS-15.0
27430308
ETIM
ETIM 10.0
EC001469
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.643千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
WP-PA HF 13,0 BK
-
保护软管
3240681
WP-PA HF-HB 13,0 BK
-
保护软管
3240839
UNIFOX-C VDE
-
组合钳
1212202
经常搜索
传感器/执行器电缆
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助