电源插座和维护接口
SI-M1A-ML - 安装支架
SI-M1A-ML
-
安装支架
1407588
用于一个前板/插座的安装框架,塑料框架:黑色,塑料端板:金属色,使用3 mm双齿钥匙和旋钮关闭,内附。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
带封闭的旋钮
产品属性
产品类型
安装框架
尺寸
尺寸图
宽度
66 mm
深度
34.5 mm
长度
127 mm
安装尺寸
开口宽度
52 mm
开口长度
91 mm
材料规格
标识材料 外壳
PBT
阻燃等级,符合UL 94
V0
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65
环境温度(运行)
-30 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-30 °C ... 80 °C
安装
组装说明
适用板厚1 mm ... 5 mm
商业数据
订货号
1407588
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
AF7EAX
产品关键代码
AF7EAX
GTIN
4046356776004
单件重量(含包装)
120 g
单件重量(不含包装)
87 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
认证
cUL认证
认证ID: E255026
UL认证
认证ID: E255026
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
3.086千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-SI-FP-2RJ-MOD
-
前端板
1656631
VS-SI-FP-BP
-
前端板
1656657
VS-SI-FP-2F
-
数据前端板
1658532
VS-SI-BZ
-
标签
1656660
UCT-EM (20X7)
-
卡接标识
0801494
UC-EM (20X7)
-
卡接标识
0825499
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU
-
数据前端板
1054542
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU
-
数据前端板
1657766
SI-FP-R1A-U1A
-
数据前端板
1404499
SI-FP-2R1A-U1A
-
数据前端板
1404506
SI-FP-R1A-D1E
-
数据前端板
1404500
SI-FP-R1A-U1A/0,7
-
数据前端板
1404512
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU
-
数据前端板
1054543
SI-FP-R1A-U1A-D1A
-
数据前端板
1404497
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST
-
数据前端板
1657708
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7
-
数据前端板
1404504
SI-FP-R1A-D1A
-
数据前端板
1404496
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU
-
数据前端板
1054544
SI-FP-D1A
-
数据前端板
1404501
VS-SI-SD-USA
-
孔式插芯
1656521
VS-SI-SD-GB
-
孔式插芯
1656547
VS-SI-SD-CN
-
孔式插芯
1422485
VS-SI-SD-IT
-
孔式插芯
1656550
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助