PMM (EX30)R
-
磁性标签
1014309
磁性标签, 盘卷, 白色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 磁性附着, 标签数: 1, 每卷长度: 15 m, 文本框高度: 30 mm, 文本框宽度: 15000 mm
产品详情
适配产品
优势
成卷供货的磁性标签是一种灵活的个性化标记解决方案,可用于例如仓库标识
黏胶强度极高
柔软的磁带也可粘贴在半径为12 mm的圆形物体上
磁带上有聚酯薄膜
磁性标签,未打印