PTIO 1,5/S/3-L-R100K/O-M 120V - 启动器/执行器接线端子
3209034

启动器/执行器接线端子, 带100 kOhm电阻, 连接量: 4, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 1.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

三线输出端子,与PE连接形状相同,位于下层,用于连接执行器
馈电端子可以安装在端子条的任何位置,用于供电或扩展
带有指示灯的型号,用于显示开关的状态
采用CLIPLINE complete系列专利的插拔式桥接件可以方便地实现桥接和电位分配
通过PTIO-IN馈电模块供电
用于连接三线启动器和执行器,节省时间和空间
端子上层用于信号接线,下面两层用于分配正负极