充电桩充电插座及保护盖,用于以交流电 (AC) 为电动车辆 (EV) 充电,与2型充电桩充电插头兼容。安装于电动汽车充电站(EVSE)
EV-T2M3SO12-4P-R-BL-SET
-
充电桩充电插座
1532128
CHARX connect modular,2类,充电桩充电插座,32 A , 480 V AC,基础型,设置,无单线,电子锁: 12 V,4位,正方形,板后安装,M5螺纹,外壳: 黑色,带圆形保护盖,配备LED(共阴极连接),用于使用交流电 (AC) 为电动汽车 (EV) 充电,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-2
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品类型 | 充电桩充电插座 |
| 产品系列 | CHARX connect modular |
| 型号 | Gen 2 Basic |
| 设置 | |
| 外型 | 带圆形保护盖 |
| 配备LED(共阴极连接) | |
| 兼容性 | 兼容CHARX connect modular Gen 2产品组合 |
| 兼容CHARX connect保护盖产品组合 | |
| 不兼容CHARX connect modular Gen 3电缆套件 | |
| 充电标准 | 2类 |
| 充电模式 | 模式 3,方案 B |
| 设计结构 (充电桩充电插座) | 正方形 |
| 圆形 | |
| 圆形 | |
| 贴标 | 菲尼克斯电气标识 |
| 定制型 | 根据客户要求提供 |
| LED功能 | |
| 应用 | 用于显示充电状态 |
| 位置 | 在保护盖边框中 |
| 连接类型 | 共阴极 |
| 充电功率和电流 (交流充电,三相) | |
| 充电电流类型 | 3相交流 |
| 充电电流 | 32 A AC (三相) |
| 充电功率 | 26.6 kW (三相) |
| 额定充电功率 | 22 kW (32 A,3相) |
| 标称工作电压 | 典型值 400 V AC |
| 引脚分配 (功率触点) | |
| 连接方法方面的注意事项 | 通过扁平电缆连接器连接,可分离并且可重新连接 |
| 数目 | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| 额定电压 | 480 V AC |
| 额定电流 | 32 A (充电桩充电插座设计用于单相和三相充电,充电电流最高可达32 A。) |
| 引脚分配 (信号触点) | |
| 连接方法方面的注意事项 | 通过扁平电缆连接器连接,可分离并且可重新连接 |
| 信号传输类型 | 脉冲宽度调节 |
| 数目 | 2 (CP, PP) |
| 额定电压 | 30 V AC |
| 额定电流 | 2 A |
| 锁定执行器 | |
| 电子锁 | 12 V,4位 |
| 顶部中间位置 | |
| 电机可能的电源电压范围 | 9 V ... 16 V |
| 锁定检测的最大电压 | 30 V |
| 用于锁定的典型电机电流 | 0.2 A |
| 电机的反向电流 | 最大 1 A |
| 最大反向电流停留时间 | 1000 ms |
| 建议的适应时间 | 600 ms |
| 进入或退出路径之后的间歇时间 | 3 s |
| 使用寿命插接次数 | > 10000次负载 |
| 锁识别 | 可用 |
| 机械紧急解锁 | 可用 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 50 °C |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| 电缆结构 | 4 x 0.5 mm² |
| 充电桩充电插座 | |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 75 mm |
| 高度 | 91.71 mm |
| 深度 | 87.95 mm |
| 保护盖 | |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 85 mm |
| 高度 | 93.7 mm |
| 深度 | 30.5 mm |
| 孔径 | |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 60 mm |
| 高度 | 60 mm |
| 保护盖 | |
| 宽度 | 64 mm |
| 高度 | 57 mm |
| 深度 | 24 mm |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (保护盖) | 黑色 (9005) |
| 标识材料 (外壳) | 塑料 |
| 标识材料 (保护盖) | 塑料 |
| 标识材料 (触点表面) | 银色 |
| 光缆类型 | 无单线 |
| 可单独提供用于AC和通信的单线,见附件 | |
| 适用于电子锁的单芯线 | |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| 电缆结构 | 4 x 0.5 mm² |
| 单股线,材料 | PVC |
| 单线,颜色 | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| 电缆外径 | 1.60 mm ±0.20 mm |
| 电缆电阻 | ≤ 37.1 Ω/m |
| 盖板移动类型 | 自闭合 |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 10000 |
| 插入力 | < 100 N |
| 拔出力 | < 100 N |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (充电桩充电插座) | IP44 (插拔式) |
| 保护等级 (保护盖) | IP54 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | 5000 m (海平面以上) |
| 标准/规格 | IEC 62196-2 |
| 注意事项 | 符合AFIR - EU 2025/656 |
| 安装类型 充电桩充电插座 | 板后安装 (只允许0到90度正面倾斜) |
| 安装类型 保护盖 | 板后安装 |
| 安装孔直径 | 7.00 mm (ø) |
| 固定螺钉 | M5螺纹 |
| 螺钉包含在供货范围内 | 无 |
| 订货号 | 1532128 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | XWBFLD |
| 产品关键代码 | XWBFLD |
| GTIN | 4067923000865 |
| 单件重量(含包装) | 641.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 641.8 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002884 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | dbf99a49-4744-4ea0-9206-6aac70abccc1 |
适配产品
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - 用于充电桩充电插座的电缆套件 1164343
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - 用于充电桩充电插座的电缆套件 1164344
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-1,5M6,0E - 用于充电桩充电插座的电缆套件 1322610
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - 用于充电桩充电插座的电缆套件 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - 用于充电桩充电插座的电缆套件 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - 用于充电桩充电插座的电缆套件 1164362
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - 用于充电桩充电插座的电缆套件 1164365
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-1,0M6,0E - 用于充电桩充电插座的电缆套件 1335117
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-1,5M6,0E - 用于充电桩充电插座的电缆套件 1300177
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-2,0M6,0E - 用于充电桩充电插座的电缆套件 1359740
-
EV-T2SOC-B - 保护盖 1164293
-
EV-T2SOC-P - 保护盖 1164297
-
EV-T2SOCR-B - 保护盖 1347421
-
EV-T2SOCR-PC - 保护盖 1347426
-
EV-T2M3SOS - 充电桩充电插座的盖板 1200676
-
EV-T2M3SO-CAP - 保护盖 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - 拆装工具 1286836
-
EV-LABEL-C-SO - 标签 1315521
-
CHARX SEC-1000 - AC充电控制器 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC充电控制器 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC充电控制器 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC充电控制器 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC充电控制器 1138965
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - 1/2类防雷/电涌保护器 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - 1/2类防雷/电涌保护器 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - 2类电涌保护器 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - 2类电涌保护器 1180145
-
EV-T2M3SM-E-LOCK12V - 锁紧装置 1296166
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - 锁紧装置 1622317
-
EV-T2M3SL-E-LOCK12V-GEN2 - 锁紧装置 1300179
-
EV-T2M3SL12-CONNECTOR - 连接器 1132718
-
EV-T2M3SO-GASKET - 开槽连接块 1434495
优势
通过彩色LED指示灯直观查看充电状态
准确的温度测量,可防止过热
采用“热”插拔电缆,安装灵活,维护方便
如有需要,可附带客户公司的标识 - 确保充电站品牌一致
注塑端子,可防水防尘
基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
统一并且节省安装空间