EV-T2M3SOS - 充电桩充电插座的盖板
1200676

CHARX connect modular,2类,充电桩充电插座的盖板,Gen 2,附件,圆形,板后安装,M5螺纹,有品牌,带C标识,安装在充电桩充电插座上,无标识,IEC 62196-2,IEC 61851-1,IEC 62196-1,兼容型保护盖以附件形式供货。

产品详情








优势

基于IATF 16949汽车标准和ISO 9001标准进行开发和生产
可靠保护插座免受天气影响和蓄意破坏