牢固抗振的铝质导轨支架可容纳安装标准DIN导轨设备。此外,终端PCB可机械退耦。
用于将16个MINI Analog隔离放大器连接到数字或模拟I/O卡上的通用型端接板,通过D-SUB接头实现,37位(1:1连接)
我们终端板可为您提供用于标准I/O系统信号接线的即插即用解决方案。在支架的帮助下,您可以使用预组装的VARIOFACE系统布线将传统DIN导轨设备快速、顺利地连接到自动化系统的标准I/O卡上。
用于将16个MINI Analog隔离放大器连接到数字或模拟I/O卡上的通用型端接板,通过D-SUB接头实现,37位(1:1连接)
终端基板可用于将16台MACX Analog Ex i馈电隔离器和输入隔离放大器或Ex i温度测量变送器冗余连接到Yokogawa ProSafe-RS控制器的模拟输入卡上,通过两个KS40连接器连接,40位。适用于Yokogawa SAI143卡件。
用于在MACX Analog Ex系列双通道模块或双输出端模块的端接板上进行信号传输的电缆套件。将端子点3.1和3.2以及2.1和2.2(信号传输)连接至信号PCB。
终端基板可将8台MACX Analog Ex i输出信号隔离放大器冗余连接到Yokogawa ProSafe-RS控制器的模拟输出卡上,通过两个KS40连接器连接,40位。适用于Yokogawa SAI533卡件。
用于将16个PSR SIL耦合继电器连接到数字量输出卡上的通用型终端板,通过D-SUB连接器实现,37位(1:1连接)
用于将16个MACX Analog Ex i信号调节器连接到Honeywell通用远程安全IO系统上的端接板,通过D-SUB连接器连接,37位 适用于Honeywell FC-RUSIO-3224卡。
用于将16个MINI Analog Pro隔离放大器连接到数字或模拟I/O卡上的通用型端接板,通过D-SUB插拔式连接器实现,37位 (1:1连接),带HART多路复用器接口
终端板助力将各类信号准确连接到西门子SIMATIC ET200SP HA,支持即插即用。使用常规DIN导轨设备,DIN导轨和系统应用只需一种工程设计。
牢固抗振的铝质导轨支架可容纳安装标准DIN导轨设备。此外,终端PCB可机械退耦。
采用“热”插拔编码电缆套件,可快速安全地将标准DIN导轨连接到终端板PCB。
为了实现与自动化系统的I/O卡件的出色适配,我们提供了各种系统连接器和卡件前适配器, 例如:
接线点清晰易接,支持热插拔模块更换,易于维护。
采用标准DIN导轨设备,标准DIN导轨和系统应用只需一种工程设计。
配合超薄MINI Analog Pro信号隔离变送器,终端板可在控制柜内实现高密度安装。
与市场同类产品相比,节省多达 65%的空间:
紧凑型设计:高160 mm,深约175 mm,含卡接模块。
节省空间的系统连接件排列方式:系统电缆围成的半径不超出模块。
DIN导轨架带终端紧固件,可并排安装多个终端板。
凭借终端板和MINI Analog Pro,可在80 x 200 cm的控制柜内安装多达320个通道。