TC-2D37SUB-DO16-PC40-ER-UNI - 模块安装支架
TC-2D37SUB-DO16-PC40-ER-UNI
-
模块安装支架
1185872
用于将16个PSR SIL耦合继电器连接到数字量输出卡上的通用型终端板,通过D-SUB连接器实现,37位(1:1连接)
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
使用SELV/PELV电压(≤30 V AC或60 V DC)时,不需要额外的防触电保护。
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
产品属性
产品类型
模块安装支架
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离
绝缘
功能性绝缘
电气特性
允许的最大电流
± 1 A (每个信号路径)
额定电压 U
N
< 50 V DC (每个信号/通道 (SELV/PELV))
电源
熔断器
2x 2.5 A
输入电压范围
19.2 V DC ... 30 V DC
输入电流
≤ 2 A
连接数据
电源电压X20
连接方式
螺钉连接
剥线长度
7 mm
连接量
1
位数
6
刚性导线横截面
0.14 mm² ... 2.5 mm²
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制器X1A/X1B
连接方式
D-SUB针式连接器
连接量
1
位数
37
CH1 ... CH16电缆套件
连接方式
PTSM连接器
位数
4
尺寸
宽度
226 mm
高度
170 mm
深度
160 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C (请留意模块规格)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 80 °C
海拔
≤ 2000 m (海平面以上)
允许湿度(运行)
5 % ... 95 % (无冷凝)
冲击
15g,符合 IEC 60068-2-27
振动(操作)
2g,符合 IEC 60068-2-6
认证
UL,美国 / 加拿大
标识
UL 61010 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
Class I, Zone 2, Group IIC
标准和规范
电气间隙和爬电距离
标准/规程
DIN EN 60664-1
商业数据
订货号
1185872
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK271W
产品关键代码
DK271W
GTIN
4063151226916
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
UL认证
认证ID: E238705
cUL Listed
认证ID: E238705
cUL Listed
认证ID: E357804
UL认证
认证ID: E357804
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
76424cbe-8c48-4a27-bb34-7e89e8ba4f3e
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC
-
耦合继电器
2700588
CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M
-
电缆
2926250
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S
-
电缆
2900759
附件
EMLF (108XE)R
-
标签,高弹性
0800549
ZBF 15:UNBEDRUCKT
-
快速标记条,扁平型
0811202
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助