牢固抗振的铝质导轨支架可容纳安装标准DIN导轨设备。此外,终端PCB可机械退耦。
用于MINI MCR-SL-PTB-FM电源模块的电缆套件(订货号2902958)和用于MINI MCR-SL-FM-RC-NC错误信息模块的电缆套件(订货号2902961),可用在MINI Analog系列的接口模块上。
我们终端板可为您提供用于标准I/O系统信号接线的即插即用解决方案。在支架的帮助下,您可以使用预组装的VARIOFACE系统布线将传统DIN导轨设备快速、顺利地连接到自动化系统的标准I/O卡上。
用于MINI MCR-SL-PTB-FM电源模块的电缆套件(订货号2902958)和用于MINI MCR-SL-FM-RC-NC错误信息模块的电缆套件(订货号2902961),可用在MINI Analog系列的接口模块上。
用于将16个MINI Analog Pro隔离放大器连接到数字或模拟I/O卡上的通用型端接板,通过D-SUB插拔式连接器实现,37位 (1:1连接)
终端基板可用于将16台双通道MACX Analog Ex i NAMUR信号隔离放大器冗余连接到Yokogawa Centum VP控制器的数字输入卡上,通过两个KS50连接器连接,50位,适用于Yokogawa ADV151和ADV161卡件。
电源和故障信号模块,采用螺钉连接方式,仅用于终端板,不包括相应的DIN导轨总线连接器
用于在PSR-FSP系列耦合继电器端接板上进行信号传输的电缆套件。连接端子点A1和A2(信号传输)以及31和32(确认)。适用于PSR-SCP-24DC/FSP/2X1/1X2(订货号2986960)和PSR-SCP-24DC/FSP2/2X1/1X2(订货号2986575)。
用于将16个MINI Analog信号调节器连接到数字或模拟I/O卡上的通用型端接板,通过D-SUB插拔式连接器实现,37位(1:1连接),带HART多路复用器连接
用于将16个PSR-FSP模块冗余连接到数字输出卡上的通用型端接板,通过两个D-SUB接头实现,37位(1:1连接)。用于紧急停机(ESD)的解决方案。
跳接插头,用于跳接未使用的模块槽的确认接点。可用在PSR-FSP系列安全继电器模块的端接板上。
用于信号传输的电缆套件,适用于MINI Analog系列模块的端接板。通过一个4位PTSM连接器将相邻两个MINI Analog模块的连接点5和6连接到信号PCB上。
用于在PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC(订货号2904664)端接板上进行信号传输和电源传输的电缆套件。将端子点A1和A2(信号传输)以及V+(电源)连接至信号PCB。
终端板助力将各类信号准确连接到西门子SIMATIC ET200SP HA,支持即插即用。使用常规DIN导轨设备,DIN导轨和系统应用只需一种工程设计。
牢固抗振的铝质导轨支架可容纳安装标准DIN导轨设备。此外,终端PCB可机械退耦。
采用“热”插拔编码电缆套件,可快速安全地将标准DIN导轨连接到终端板PCB。
为了实现与自动化系统的I/O卡件的出色适配,我们提供了各种系统连接器和卡件前适配器, 例如:
接线点清晰易接,支持热插拔模块更换,易于维护。
采用标准DIN导轨设备,标准DIN导轨和系统应用只需一种工程设计。
配合超薄MINI Analog Pro信号隔离变送器,终端板可在控制柜内实现高密度安装。
与市场同类产品相比,节省多达 65%的空间:
紧凑型设计:高160 mm,深约175 mm,含卡接模块。
节省空间的系统连接件排列方式:系统电缆围成的半径不超出模块。
DIN导轨架带终端紧固件,可并排安装多个终端板。
凭借终端板和MINI Analog Pro,可在80 x 200 cm的控制柜内安装多达320个通道。