TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - 模块安装支架
2902913

用于将16个PSR-FSP模块冗余连接到数字输出卡上的通用型端接板,通过两个D-SUB接头实现,37位(1:1连接)。用于紧急停机(ESD)的解决方案。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

机械解耦的PCB
带内置DIN导轨的坚固铝制型材
带内置终端紧固件的侧面部件
冗余D-SUB针式连接器系统连接,37位(1:1连接)
简单或冗余供电,通过二极管解耦,反极性保护
供电电压中断或保险丝故障时的错误信息
继电器输出(常开触点,浮地)和可闪烁的LED,用于错误信息
输入低于18 V DC时进行欠压监控
适用于安全状态关闭的应用
用于信号连接的电缆套件不属于标准供货范围,必须单独订购