您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - 安全继电器
2986960

安全耦合继电器,适用于SIL 3高需求和低需求应用,可将数字量输出信号连接至外设,2个启用电流路径,1个信号触点,适用于安全状态关闭应用的模块,内置测试脉冲滤波器,插拔式螺钉连接,宽度:17.5 mm

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

17.5 mm超薄壳体
符合IEC 61508的SIL 3
由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
由于采用了控制器测试脉冲滤波,因此其使用寿命长
符合强制导向触点的EN 50205
2 个启用电流通路
将失效保险控制器的数字输出信号连接到I/O设备(阀门等),用于电气隔离和电源适配