PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2
   - 
  耦合继电器
    
      2986575
      
      
    
  
      安全耦合继电器,适用于SIL 2高需求和低需求应用,可将数字量输出信号连接至外设,2个启用电流路径,1个信号触点,适用于安全状态关闭应用的模块,内置测试脉冲滤波器,插拔式螺钉连接,宽度:17.5 mm
      提供免费下载。
      下载
    
  产品详情
适配产品
优势
17.5 mm超薄壳体
        可达SIL 2,符合EN 61508
        由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
        由于采用了控制器测试脉冲滤波,因此其使用寿命长
        符合强制导向触点的EN 50205
        2 个启用电流通路
        将失效保险控制器的数字输出信号连接到I/O设备(阀门等),用于电气隔离和电源适配