牢固抗振的铝质导轨支架可容纳安装标准DIN导轨设备。此外,终端PCB可机械退耦。
用于MINI MCR-SL-PTB电源模块(订货号2864134)和MINI MCR-SL-TB直通式模块(订货号2811420)的电缆套件,适用于MINI Analog系列模块的端接板。
我们终端板可为您提供用于标准I/O系统信号接线的即插即用解决方案。在支架的帮助下,您可以使用预组装的VARIOFACE系统布线将传统DIN导轨设备快速、顺利地连接到自动化系统的标准I/O卡上。
用于MINI MCR-SL-PTB电源模块(订货号2864134)和MINI MCR-SL-TB直通式模块(订货号2811420)的电缆套件,适用于MINI Analog系列模块的端接板。
终端基板通过40位的KS40连接器,将16个MINI Analog信号隔离变送器冗余连接到Yokogawa Centum VP控制器的模拟输入卡件。适用于Yokogawa AAI143卡件。
用于在MACX Analog Ex系列隔离放大器端接板上进行信号传输和电源传输的电缆套件。将端子点3.2和2.2(有源输入卡的信号传输)连接至信号PCB。
用于在PSR-ETP系列耦合继电器端接板上进行信号传输和电源传输的电缆套件。将端子点A1和A2(信号传输)以及V+(电源)连接至信号PCB。适用于PSR-SCP-24DC/ETP/1X1(订货号2986711)。
用于MINI MCR-2-PTB-PT电源模块(订货号2902958)和MINI MCR-2-FM-RC-PT故障信号模块(订货号2904508)的电缆套件,可用在MINI Analog Pro系列模块的端接板上。
终端基板可将16台MACX Analog Ex i NAMUR信号隔离放大器冗余连接到Yokogawa ProSafe-RS控制器的数字输入卡上,通过两个KS50连接器连接,50位。适用于Yokogawa SDV144卡件。
终端基板通过两个40位的KS40连接器,建立了16个MACX Analog安全栅与Yokogawa CENTUM VP控制器的模拟输入卡的冗余连接,Yokogawa AAI141和AAI143卡都可用于该连接。
通用型终端基板可用于将16台双通道MACX Analog Ex i信号隔离放大器连接到数字或模拟I/O卡上,通过两个D-SUB连接器连接,37位(1:1连接)
终端基板可将16台MACX Analog Ex i信号隔离放大器冗余连接到Yokogawa Centum VP控制器的模拟输出卡上,通过两个KS40连接器连接,40位,适用于Yokogawa AAI543卡件。
用于将16个PSR-FSP模块冗余连接到Yokogawa ProSafe-RS控制器的数字输出卡上的端接板,通过两个KS50连接器实现,50位。用于紧急停机(ESD)的解决方案。适用于Yokogawa SDV541卡件。
终端板助力将各类信号准确连接到西门子SIMATIC ET200SP HA,支持即插即用。使用常规DIN导轨设备,DIN导轨和系统应用只需一种工程设计。
牢固抗振的铝质导轨支架可容纳安装标准DIN导轨设备。此外,终端PCB可机械退耦。
采用“热”插拔编码电缆套件,可快速安全地将标准DIN导轨连接到终端板PCB。
为了实现与自动化系统的I/O卡件的出色适配,我们提供了各种系统连接器和卡件前适配器, 例如:
接线点清晰易接,支持热插拔模块更换,易于维护。
采用标准DIN导轨设备,标准DIN导轨和系统应用只需一种工程设计。
配合超薄MINI Analog Pro信号隔离变送器,终端板可在控制柜内实现高密度安装。
与市场同类产品相比,节省多达 65%的空间:
紧凑型设计:高160 mm,深约175 mm,含卡接模块。
节省空间的系统连接件排列方式:系统电缆围成的半径不超出模块。
DIN导轨架带终端紧固件,可并排安装多个终端板。
凭借终端板和MINI Analog Pro,可在80 x 200 cm的控制柜内安装多达320个通道。