TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - 模块安装支架
2904684

通用型终端基板可用于将16台双通道MACX Analog Ex i信号隔离放大器连接到数字或模拟I/O卡上,通过两个D-SUB连接器连接,37位(1:1连接)

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情










适配产品




优势

机械退耦,无源PCB
带内置DIN导轨的坚固铝制型材
带内置终端紧固件的侧面部件
通过D-SUB针式连接器连接系统,37位(1:1连接)
通过独立的DIN导轨模块实现简单或冗余供电(从二极管上退耦,反极性保护)和监控功能
用于信号连接的电缆套件属于标准供货范围,不需要单独订购