MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I - 馈电隔离器
2865382

本安测量变送器电源,2通道;HART透明。可为本安2线制测量变送器供电,并将4 mA … 20 mA信号从防爆区传输到安全区。5路电隔离,螺钉连接,最高SIL 3,PL。

产品详情









适配产品



优势

2通道
输入: 4 mA ... 20 mA,本安型,[Ex ia],供电
输出范围:4 mA ... 20 mA,有源
HART兼容
符合NAMUR NE 43的故障指示
通过IEC/EN 61508 SIL 3认证
5路电隔离
通过DIN导轨连接器供电
允许安装在防爆2区内
插入式连接端子,螺钉连接技术,集成有用于HART通讯器的孔式连接器
外壳宽度: 12.5 mm
最低功率损耗
高精度数据传输