您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO - 隔离放大器
2865476

Ex i NAMUR隔离放大器,双通道。 用于Ex区域的接近开关和开关。 信号通过继电器输出(常开触点)传输到安全区域。 线路故障检测(LFD),3端隔离,SIL 2。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

通过DIN导轨连接器供电和故障指示
通过IEC 61508 SIL 2认证
在2区安装,允许的保护类型“n”(EN 60079-15)
线路故障检测(LFD),可启用或禁用,故障信息通过红色LED灯指示,带晶体管输出继电器抑制
电源电压、开关状态和误操作的LED指示器,符合NAMUR NE 44
3路电隔离
操作方向可选(开路电流或闭路电流)
继电器信号输出(N/O触点)
NAMUR接近传感器输入(符合EN 60947-5-6),带电阻回路的浮地触点或触点,[Ex ia] IIC
2通道