TC-2KS50-DO16-ESD-AR-RS - 模块安装支架
2904113

用于将16个PSR-FSP模块冗余连接到Yokogawa ProSafe-RS控制器的数字输出卡上的端接板,通过两个KS50连接器实现,50位。用于紧急停机(ESD)的解决方案。适用于Yokogawa SDV541卡件。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

机械解耦的PCB
带内置DIN导轨的坚固铝制型材
带内置终端紧固件的侧面部件
冗余系统连接,50位(KS/AKB兼容)
简单或冗余供电,通过二极管解耦,反极性保护
供电电压中断或保险丝故障时的错误信息
继电器输出(常开触点,浮地)和可闪烁的LED,用于错误信息
输入 < 18 V DC时的欠压监控
适用于安全状态关闭的应用
用于信号连接的电缆套件不属于标准供货范围,必须单独订购