FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC
-
卡件前适配器
2321389
铸型前适配器,带有预制圆形电缆,两端各有一个50位塑封欧式板槽连接器,用于连接Yokogawa控制器。电缆长度:11.0 m
产品详情
产品类型 | 卡件前适配器 |
标称工作电压 (DC) | ≤ 30 V DC |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
电流 (每路径) | ≤ 500 mA (已放开) |
所支持的控制器 YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
适用的I/O卡件 | ADV151 |
ADV551 | |
所支持的控制器 YOKOGAWA STARDOM | |
适用的I/O卡件 | NFDV151 |
NFDV551 | |
所支持的控制器 YOKOGAWA ProSafe-RS | |
适用的I/O卡件 | SDV541 |
SDV144 | |
SDV521 |
连接 1 | |
连接符合标准 | IEC 60603-13(合规性) |
连接方式 | Yokogawa,I/O卡兼容 |
连接量 | 1 |
位数 | 50 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm (螺钉连接) |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
连接2 | |
连接符合标准 | IEC 60603-13(合规性) |
连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
连接量 | 1 |
位数 | 50 |
紧固扭矩 | 0.5 Nm (螺钉连接) |
插/拔周期 | > 50 |
针距 | 2.54 mm |
电缆 | |
长度 | 11 m |
50X0.14 [PVC] | |
UL AWM | 2464/1061 |
位数 | 50 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 50X0.14 [PVC] |
导线型号 | 预制圆形屏蔽电缆 |
导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 50x 0.14 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.03 mm |
电缆外径 | 11.00 mm ±0.3 mm |
外护套,材料 | 半硬质PVC |
外护套,颜色 | 灰色 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
电缆电阻 | ≤ 145 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
最小弯曲半径,固定式安装 | 114 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 205 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000 (半径 ≥ 18x外径) |
无卤素 | 否 |
阻燃 | IEC 60332-1-2(裸电缆) |
VDE 0842,第332-1-2部分(裸电缆) | |
IEC 60332-3-22(裸电缆) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
阻油性 | 能耐受偶发的焊屑飞溅(裸电缆) |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
环境温度(运行) (固定式安装) | -40 °C ... 70 °C (固定式安装) |
环境温度(运行) (活动式安装) | -10 °C ... 70 °C (活动式安装) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m |
UKCA | |
证书 | UKCA合规 |
安装位置 | 任意 |
操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
订货号 | 2321389 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | DK222N |
产品关键代码 | DK222N |
GTIN | 4046356333030 |
单件重量(含包装) | 2,186 g |
单件重量(不含包装) | 2 g |
原产地 | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
优势
塑封插拔式连接器
I/O模块的侧面出线插座
模块上有和KS/AKB兼容的插头
可用螺钉固定