牢固抗振的铝质导轨支架可容纳安装标准DIN导轨设备。此外,终端PCB可机械退耦。
终端基板通过两个50位的KS50连接器,建立了32 MACX Analog本安型电磁阀驱动器与Yokogawa Centum VP控制器的数字量输出卡的冗余连接。Yokogawa ADV551和ADV561卡都可用于该连接。
我们终端板可为您提供用于标准I/O系统信号接线的即插即用解决方案。在支架的帮助下,您可以使用预组装的VARIOFACE系统布线将传统DIN导轨设备快速、顺利地连接到自动化系统的标准I/O卡上。
终端基板通过两个50位的KS50连接器,建立了32 MACX Analog本安型电磁阀驱动器与Yokogawa Centum VP控制器的数字量输出卡的冗余连接。Yokogawa ADV551和ADV561卡都可用于该连接。
用于在PSR-FSP系列耦合继电器端接板上进行信号传输的电缆套件。将端子点A1和A2(信号传输)连接至信号PCB。适用于PSR-SCP-24DC/FSP/1X1/1X2(订货号2981978)。
终端基板通过40位的KS40连接器,将16个MINI Analog信号隔离变送器冗余连接到Yokogawa CENTUM VP控制器的模拟输入卡件。适用于Yokogawa AAI 543卡件。
用于在MACX Analog Ex系列模块端接板上进行信号传输的电缆套件。将端子点3.1和3.2(信号传输)连接至信号PCB。
终端板,通过两个50位的KS50连接器将16个MACX Analog电磁阀驱动安全栅冗余连接至Yokogawa ProSafe RS控制器的数字量输出卡件。适用于Yokogawa SDV541卡件。
用于在MACX Analog Ex系列模块端接板上进行信号传输和电源传输的电缆套件。通过一个4位PTSM连接器将端子点3.1和3.2(信号传输)以及1.1和1.2(电源)连接到信号PCB上。
用于在MINI Analog和PSR mini系列模块端接板上进行信号传输和电源传输的电缆套件。将端子点5和6(信号传输)以及7和8(电源)连接至信号PCB。
用于将16个MACX Analog Ex i隔离放大器连接到数字或模拟I/O卡上的通用型端接板,通过D-SUB接头实现,37位(1:1连接),带HART多路复用器连接
用于将16个MACX Analog Ex i隔离放大器连接到数字或模拟I/O卡上的通用型端接板,通过D-SUB接头实现,37位(1:1连接)
用于在MINI Analog Pro系列模块端接板上进行信号传输的电缆套件。通过一个4位PTSM连接器将两个相邻MINI Analog Pro模块的端子点5和6连接到信号PCB上。
终端板助力将各类信号准确连接到西门子SIMATIC ET200SP HA,支持即插即用。使用常规DIN导轨设备,DIN导轨和系统应用只需一种工程设计。
牢固抗振的铝质导轨支架可容纳安装标准DIN导轨设备。此外,终端PCB可机械退耦。
采用“热”插拔编码电缆套件,可快速安全地将标准DIN导轨连接到终端板PCB。
为了实现与自动化系统的I/O卡件的出色适配,我们提供了各种系统连接器和卡件前适配器, 例如:
接线点清晰易接,支持热插拔模块更换,易于维护。
采用标准DIN导轨设备,标准DIN导轨和系统应用只需一种工程设计。
配合超薄MINI Analog Pro信号隔离变送器,终端板可在控制柜内实现高密度安装。
与市场同类产品相比,节省多达 65%的空间:
紧凑型设计:高160 mm,深约175 mm,含卡接模块。
节省空间的系统连接件排列方式:系统电缆围成的半径不超出模块。
DIN导轨架带终端紧固件,可并排安装多个终端板。
凭借终端板和MINI Analog Pro,可在80 x 200 cm的控制柜内安装多达320个通道。