TC-2KS40-AO16-M-PRH-CS - 模块安装支架
2905905

终端基板通过40位的KS40连接器,将16个MINI Analog信号隔离变送器冗余连接到Yokogawa CENTUM VP控制器的模拟输入卡件。适用于Yokogawa AAI 543卡件。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情










适配产品




优势

机械退耦,无源PCB
冗余系统连接,40位(KS/AKB兼容)
通过独立的DIN导轨模块实现简单或冗余供电(从二极管上退耦,反极性保护)和监控功能
FLK26高密度HART连接
带内置DIN导轨的坚固铝制型材
带内置终端紧固件的侧面部件
用于信号连接的电缆套件属于标准供货范围,不需要单独订购