TC-2KS50-DO16-EX-PR-RS - 模块安装支架
2905678

终端板,通过两个50位的KS50连接器将16个MACX Analog电磁阀驱动安全栅冗余连接至Yokogawa ProSafe RS控制器的数字量输出卡件。适用于Yokogawa SDV541卡件。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情










适配产品




优势

机械退耦,无源PCB
冗余系统连接,50位(KS/AKB兼容)
通过独立的DIN导轨模块实现简单或冗余供电(从二极管上退耦,反极性保护)和监控功能
带内置DIN导轨的坚固铝制型材
带内置终端紧固件的侧面部件
用于信号连接的电缆套件属于标准供货范围,不需要单独订购