TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS - 模块安装支架
2905677

终端基板通过两个40位的KS40连接器,建立了16个MACX Analog安全栅与Yokogawa CENTUM VP控制器的模拟输入卡的冗余连接,Yokogawa AAI141和AAI143卡都可用于该连接。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情










适配产品




优势

机械退耦,无源PCB
冗余系统连接,40位(KS/AKB兼容)
通过独立的DIN导轨模块实现简单或冗余供电(从二极管上退耦,反极性保护)和监控功能
带内置DIN导轨的坚固铝制型材
带内置终端紧固件的侧面部件
用于信号连接的电缆套件属于标准供货范围,不需要单独订购