TC-2KS40-AI16-EX-PR-RS - 模块安装支架
2905203

终端基板可用于将16台MACX Analog Ex i馈电隔离器和输入隔离放大器或Ex i温度测量变送器冗余连接到Yokogawa ProSafe-RS控制器的模拟输入卡上,通过两个KS40连接器连接,40位。适用于Yokogawa SAI143卡件。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情










适配产品




优势

机械退耦,无源PCB
冗余系统连接,40位(KS/AKB兼容)
通过独立的DIN导轨模块实现简单或冗余供电(从二极管上退耦,反极性保护)和监控功能
带内置DIN导轨的坚固铝制型材
带内置终端紧固件的侧面部件
用于信号连接的电缆套件属于标准供货范围,不需要单独订购