PTPOWER 95-3L/N-F
   - 
  大电流接线端子
    
      3260124
      
      
    
  
      大电流接线端子, 已锁定, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 232 A, 连接量: 8, 位数: 4, 接线方式: PowerTurn连接, 横截面: 25 mm2 - 95 mm2, 安装方式: 直接螺钉连接, 颜色: 灰/蓝色
产品详情
| 产品类型 | 大电流接线端子 | 
| 位数 | 4 | 
| 针距 | 25 mm | 
| 连接量 | 8 | 
| 行数 | 1 | 
| 电位 | 4 | 
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III | 
| 污染等级 | 3 | 
| 额定浪涌电压 | 8 kV | 
| 额定条件下的最大功耗 | 7.54 W | 
| 每层的连接数量 | 2 | 
| 额定横截面 | 95 mm² | 
| 连接方式 | PowerTurn连接 | 
| 剥线长度 | 40 mm | 
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 | 
| 刚性导线横截面 | 25 mm² ... 95 mm² | 
| 横截面 AWG | 2 ... 3/0 (按IEC标准修订) | 
| 柔性导线横截面 | 25 mm² ... 95 mm² | 
| 导线横截面,柔性[AWG] | 2 ... 3/0 (按IEC标准修订) | 
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 25 mm² ... 95 mm² | 
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 25 mm² ... 95 mm² | 
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 70 mm² | 
| 包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 70 mm² | 
| 标称电流 | 232 A | 
| 最大负载电流 | 232 A (当连接截面积为95 mm²的导线时) | 
| 额定电压 | 1000 V | 
| 直接插拔式连接横截面 | |
| 刚性导线横截面 | 25 mm² ... 95 mm² | 
| 柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 25 mm² ... 95 mm² | 
| 柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 25 mm² ... 95 mm² | 
| 额定参数 (ATEX/IECEx) | |
| 标识 |  II 2 GD Ex eb IIC Gb | 
| 工作温度范围 | -60 °C ... 110 °C | 
| Ex认证附件 | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 | 
| 桥接列表 | 插入式桥接件 / EB 2-25/PT / 3260157 | 
| 桥接数据 | 144 A (50 mm²) | 
| 174 A (70 mm²) | |
| 桥接列表 | 插入式桥接件 / EB 3-25/PT / 3260160 | 
| 桥接数据 | 144 A (50 mm²) | 
| 174 A (70 mm²) | |
| 防爆温度上升 | 40 K (237 A / 95 mm²) | 
| 在使用插入式桥接件的桥接处 | 1100 V | 
| 用于使用桥接件进行桥接 | 1100 V | 
| 额定绝缘电压 | 1000 V | 
| 输出 | (永久) | 
| Ex等级 常规 | |
| 标称工作电压 | 1100 V | 
| 额定电流 | 215 A | 
| 最大负载电流 | 215 A | 
| 接触电阻 | 0.1 mΩ | 
| Ex 连接数据 概述 | |
| 套管长度 | 40 mm | 
| 剥线长度 | 40 mm | 
| 额定横截面 | 95 mm² | 
| 额定接线容量AWG | 4/0 | 
| 刚性接线容量 | 25 mm² ... 95 mm² | 
| 接线容量AWG | 4 ... 4/0 | 
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 25 mm² | 
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 95 mm² | 
| 单线/接线点,柔性,带冷压头,不带塑料套管,AWG | 4 ... 4/0 | 
| 尺寸图 |  | 
| 宽度 | 100 mm | 
| 高度 | 99.8 mm | 
| 孔距 | 126.4 mm | 
| 孔径 | 6.5 mm | 
| 针距 | 25 mm | 
| 颜色 | 彩色 | 
| 灰色 (RAL 7042) | |
| 蓝色 (RAL 5015) | |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 | 
| 绝缘材料组 | I | 
| 绝缘材料 | PA | 
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C | 
| 绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C | 
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 | 
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 | 
| 量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg | 
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 | 
| 烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 | 
| 烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 | 
| 电涌电压测试 | |
| 测试电压设定值 | 9.8 kV | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 升温测试 | |
| 温度上升要求测试 | 温度上升 ≤ 45 K | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 短时耐受电流 95 mm² | 11.4 kA | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 工频耐受电压 | |
| 测试电压设定值 | 6 kV | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 机械参数 | |
| 开口式侧板 | 否 | 
| 技术数据 | |
| 钻孔间距 | 126.4 mm | 
| 机械强度 | |
| 结果 | 已通过测试 | 
| 载体上的附件 | |
| DIN导轨/固定支点 | NS 35/15 | 
| 测试力设定值 | 15 N | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 导线损坏和松动测试 | |
| 旋转速度 | 10 rpm | 
| rpm | 135 | 
| 导线横截面/重量 | 25 mm² / 4.5 kg | 
| 95 mm²/14 kg | |
| 结果 | 已通过测试 | 
| 老化 | |
| 温度循环 | 192 | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 针焰测试 | |
| 暴露时间 | 30 s | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 振荡/宽频带噪音 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 | 
| 频谱 | 2类,B级使用寿命测试,在转向架上进行 | 
| 频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz | 
| ASD等级 | 6.12 (m/s²)²/Hz | 
| 加速度 | 3.12g | 
| 每轴的测试周期 | 5 h | 
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 冲击 | |
| 规格 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 | 
| 脉冲波形 | 半弦 | 
| 加速度 | 30g | 
| 电击时间 | 18 毫秒 | 
| 每个方向的电击次数 | 3 | 
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) | 
| 结果 | 已通过测试 | 
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -60 °C ... 110 °C (考虑到自加热在内的工作温度范围;有关最高短期工作温度,请参见电气特性相对温度指数) | 
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 60 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C) | 
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 70 °C | 
| 环境温度(执行) | -5 °C ... 70 °C | 
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 90 % | 
| 允许湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % | 
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 | 
| 安装类型 | 直接螺钉连接 | 
| 订货号 | 3260124 | 
| 包装单位 | 2 pc | 
| 最小订货量 | 2 pc | 
| 销售关键代码 | BE2211 | 
| 产品关键代码 | BE2211 | 
| GTIN | 4046356779005 | 
| 单件重量(含包装) | 864.2 g | 
| 单件重量(不含包装) | 836.5 g | 
| 原产地 | PL | 
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000897 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E 没有超过限值的危险物质 | 
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% | 
适配产品
            注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
          
          
        - 
    
      
- 
    
      EB 3-25/PT - 插拔式桥接件 3260160
- 
    
      EB 4-25/PT - 插拔式桥接件 3260161
- 
    
      EBK 4-25/PT - 插拔式桥接件 3260162
- 
    
      AGK 10-PTPOWER - 分接接线端子 3260145
- 
    
      AGK 10-PTPOWER BU - 分接接线端子 3260148
- 
    
      AGK 10-PTPOWER GN/YE - 分接接线端子 3260151
- 
    
      AGK 10-PTPOWER BK/YE - 分接接线端子 3260154
- 
    
      SZF 3-1,0X5,5 - 螺丝刀 1206612
- 
    
      CEC PTPOWER 95/185 - 盖板 1056087
- 
    
      PTPOWER-IL - 安装材料 1180891
- 
    
      ZB 10:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1053001
- 
    
      ZB 10 CUS - 快速标记条 0824941
- 
    
      ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053014
- 
    
      ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1053027
- 
    
      ZB10,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1053412
- 
    
      ZB10,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1053438
- 
    
      UC-TM 10 - 用于端子的标记条 0818069
- 
    
      UC-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0824605
- 
    
      UCT-TM 10 - 用于端子的标记条 0829142
- 
    
      UCT-TM 10 CUS - 用于端子的标记条 0829623
- 
    
      ZBF10:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0809997
- 
    
      ZBF10 CUS - 快速标记条,扁平型 0825031
- 
    
      ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810009
- 
    
      ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810025
- 
    
      UC-TMF 10 - 用于端子的标记条 0818124
- 
    
      UC-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0824662
- 
    
      UCT-TMF 10 - 用于端子的标记条 0829204
- 
    
      UCT-TMF 10 CUS - 用于端子的标记条 0829679
- 
    
      MPS-MT - 测试插头 0201744
- 
    
      MPS-IH WH - 绝缘套管 0201663
- 
    
      MPS-IH RD - 绝缘套管 0201676
- 
    
      MPS-IH BU - 绝缘套管 0201689
- 
    
      MPS-IH YE - 绝缘套管 0201692
- 
    
      MPS-IH GN - 绝缘套管 0201702
- 
    
      MPS-IH GY - 绝缘套管 0201728
- 
    
      MPS-IH BK - 绝缘套管 0201731
- 
    
      PROJECT COMPLETE - 软件 1050453
- 
    
      CRIMPFOX 25R - 压线钳 1212039
- 
    
      CRIMPFOX 50R - 压线钳 1212041
- 
    
      CRIMPFOX-M - 压线钳 1212072
- 
    
      CRIMPFOX-C120 - 压线钳 1212318
- 
    
      A 25 -40 - 冷压头 3241238
- 
    
      A 35 -40 - 冷压头 3241239
- 
    
      A 50 -40 - 冷压头 3241240
- 
    
      A 70 -40 - 冷压头 3241241
- 
    
      A 95 -40 - 冷压头 3241242
优势
现在通过大电流端子也能快速方便地连接大型导线
        除了使用现有的测试连接外,还可以连接分接端子,每个分接端子还可以安放两条测试电缆
        插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
        紧凑型设计,可以在有限的空间内完成接线