PTPOWER 35 OG - 大电流接线端子
3212095

大电流接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 125 A, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: PowerTurn连接, 额定接线容量: 35 mm2, 横截面: 2.5 mm2 - 35 mm2, 安装方式: NS 35/15, 颜色: 橙色

产品详情









适配产品



优势

现在通过大电流端子也能快速方便地连接大型导线
紧凑设计和正面接线使得可在密闭空间内进行接线
插拔式连接端子不仅拥有CLIPLINE complete系统的特点,而且能方便地连接刚性导线和带冷压头的导线,无需使用任何工具
除了双功能轴内的测试机构,所有的端子都提供一个额外的测试连接