CSA
认证ID: 13631EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
认证ID: TAE00000Z9CSA
认证ID: 13631cUL认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
UL认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 115 A | 14 - 2 | ||
EAC
认证ID: KZ7500651131219505UKCA-EX
认证ID: CML 22UKEX1227UIECEx
认证ID: IECExSEV14.0013U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用刚性导线 | 690 V | 109 A | 2.5 - 35 | |
| 多股导线,带冷压头 | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |
ATEX
认证ID: SEV14ATEX0156U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用刚性导线 | 690 V | 109 A | 2.5 - 35 | |
| 多股导线,带冷压头 | 690 V | 109 A | 6 - 35 | |