CSA
认证ID: 13631EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
认证ID: TAE00000Z9CSA
认证ID: 13631cUL认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
UL认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 115 A | 14 - 2 |
CCC
认证ID: 2020322313000630UKCA-EX
认证ID: CML 22UKEX1227UIECEx
认证ID: IECExSEV14.0013U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
仅适用刚性导线 | 690 V | 109 A | 2.5 - 35 | |
多股导线,带冷压头 | 690 V | 109 A | 6 - 35 |
ATEX
认证ID: SEV14ATEX0156U额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
仅适用刚性导线 | 690 V | 109 A | 2.5 - 35 | |
多股导线,带冷压头 | 690 V | 109 A | 6 - 35 |