六角扳手,用于松开或拧紧QUICKON接头螺母,WAF 22 mm
螺丝刀和无绳电动螺丝刀
SCREWFOX系列螺丝刀专为各种不同螺丝量身打造。我们的接线端子系列产品尤其如此。螺丝刀手柄采用人体工学设计,确保以合理操作用力实现所需扭矩。扭矩可调式及无绳电动螺丝刀丰富了产品系列。
螺丝刀头,开槽,E6.3-1/4"驱动,尺寸:0.45 x 2.4 x 70 mm,经硬化处理,适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173的手柄
螺丝刀头,E6.3-1/4" 驱动,尺寸:0.6 x 3.5 x 50 mm,硬化处理,适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄
螺丝刀头,PH十字式,E6.3-1/4"驱动,尺寸:PH 2 x 50 mm,硬化处理,适用于符合DIN3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄
螺丝刀,一字型,VDE绝缘,尺寸: 1.2 x 8.0 x 175 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺
1/4"插座,47件,1/4"可逆棘轮,48齿带快速锁定系统,50 mm和100 mm的1/4"延长件,1/4"螺丝刀手柄,150 mm的1/4"柔性延长件,1/4"万向节,1/4"T形把手
2 x 1/4"位适配器,13个滚花1/4"插座,扳手尺寸:4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm,21个滚花套筒:6 x Torx® T10、T15、T20、T25、T30、T40,6 x Hex 3、4、5、6、7、8 mm,3 x Phillips recess®十字螺丝刀头PH1、PH2、PH3,3 x Pozidriv® PZ1、PZ2、PZ3,3 x 带槽螺栓4、5.5、7 mm,内六角扳手 Hex 1.27、1.5、2,、2.5 mm,带有金属固定件的防破损及防冲击的塑料外壳
螺丝刀头,一字型,阶梯式,E6.3-1/4" 驱动,用于测试插座螺栓,尺寸:0.9 x 6.5 x 50 mm,硬化处理,适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄
螺丝刀头,一字型,阶梯式,E6.3-1/4" 驱动,用于测试插座螺栓,尺寸:0.6 x 3.5 x 50 mm,硬化处理,适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄
螺丝刀头,插槽,E6.3-1/4"驱动,尺寸:0.6 x 3.5 x 70 mm,硬化处理,适用于符合DIN3126-F6.3/ISO 1173标准的支架
箱装无绳螺丝刀组件,包括两个电池和充电器,230 V,3位,双段变速器,正向和反向运行,21级离合器,旋转速度可达600 rpm,六角形快速连接钻夹头,内置照明灯,防止意外扭矩调节的防护帽。
优势
- 刀头部分经特殊的淬火和回火处理,经久耐用
- 采用二次注塑工艺的防滑手柄,符合人体工学设计,提供更大扭力
- 采用优质元件和原材料,坚固耐用
- 产品种类齐全,一站式供货
菲尼克斯电气提供各种刀头、尺寸和驱动的螺丝刀,满足多种应用需求 欢迎体验螺丝刀的巧妙设计:
在控制柜内使用的SCREWFOX螺丝刀
SCREWFOX螺丝刀工具
螺丝刀精准适配插孔尺寸。
二次注塑手柄符合人体工学原理,抓握舒适,操作省力。
VDE螺丝刀
VDE螺丝刀
如何能够接近插孔内部的螺钉进行操作?使用窄型刀轴VDE螺丝刀,即可轻松完成操作。
螺丝刀轴本身采取了绝缘保护措施。这意味着,使用该螺丝刀组装端子的安全性符合VDE标准。
精准扭矩
精准扭矩
电动螺丝刀的扭矩可以精确调节,以适配各种尺寸的螺钉,确保扭矩始终一致。其手柄采用防滑软质材料,可传递更大扭矩。
SF-ASD 16无绳电动螺丝刀
高精度无绳电动螺丝刀
SF-ASD 16无绳电动螺丝刀是用于连接导线和组装螺钉的手动工具。在空间有限的情况下,可将无绳电动螺丝刀设置为直柄式或弯柄式进行使用。该系列螺丝刀手柄设有正/反向旋转开关和16级扭矩设置,操作舒适便捷,功能齐全,适于各种螺钉装配场合。