螺丝刀,一字型,VDE绝缘,尺寸: 1.0 x 4.0 x 100 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺
螺丝刀和无绳电动螺丝刀
SCREWFOX系列螺丝刀专为各种不同螺丝量身打造。我们的接线端子系列产品尤其如此。螺丝刀手柄采用人体工学设计,确保以合理操作用力实现所需扭矩。扭矩可调式及无绳电动螺丝刀丰富了产品系列。
螺母,用于组装带M12连接器和M12连接器组件的传感器/执行器电缆,滚花直径:16 mm,采用4 mm六角螺丝刀拧紧
用于TSD-M...扭矩工具的适配器螺丝刀头,用4 mm六角E6.3-1/4"驱动以安装SAC头
力矩螺丝刀,精度符合EN ISO 6789标准,可调范围0.3 ‑ 1.2 Nm
螺丝刀套件,刀轴带保护绝缘,一字刀头/十字刀头/组合式刀头,Pozidriv® + 米字(+/-), VDE绝缘,7件,含支架,全套含以下产品:0.6 x 3.5 x 100、0.8 x 4.0 x 100、1.0 x 5.5 x 125、PH1 x 80、PH2 x 100、PZSL 1 x 80、PZSL 2 x 100
螺丝刀,一字型,尺寸:0.5 X 3.0 x 80 mm, 防滑手柄采用二次注塑工艺
螺丝刀头,E6.3-1/4" 驱动,尺寸:0.5 x 3.0 x 50 mm,硬化处理,适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄
螺丝刀,一字型,尺寸:0.4 X 2.5 x 75 mm, 防滑手柄采用二次注塑工艺
螺丝刀,PH 十字型,VDE 绝缘,尺寸:PH 3 x 150 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺
螺丝刀,一字型,用于测试螺钉孔,尺寸: 0.6 x 3.5 x 100 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺
优势
- 刀头部分经特殊的淬火和回火处理,经久耐用
- 采用二次注塑工艺的防滑手柄,符合人体工学设计,提供更大扭力
- 采用优质元件和原材料,坚固耐用
- 产品种类齐全,一站式供货
菲尼克斯电气提供各种刀头、尺寸和驱动的螺丝刀,满足多种应用需求 欢迎体验螺丝刀的巧妙设计:
在控制柜内使用的SCREWFOX螺丝刀
SCREWFOX螺丝刀工具
螺丝刀精准适配插孔尺寸。
二次注塑手柄符合人体工学原理,抓握舒适,操作省力。
VDE螺丝刀
VDE螺丝刀
如何能够接近插孔内部的螺钉进行操作?使用窄型刀轴VDE螺丝刀,即可轻松完成操作。
螺丝刀轴本身采取了绝缘保护措施。这意味着,使用该螺丝刀组装端子的安全性符合VDE标准。
精准扭矩
精准扭矩
电动螺丝刀的扭矩可以精确调节,以适配各种尺寸的螺钉,确保扭矩始终一致。其手柄采用防滑软质材料,可传递更大扭矩。
SF-ASD 16无绳电动螺丝刀
高精度无绳电动螺丝刀
SF-ASD 16无绳电动螺丝刀是用于连接导线和组装螺钉的手动工具。在空间有限的情况下,可将无绳电动螺丝刀设置为直柄式或弯柄式进行使用。该系列螺丝刀手柄设有正/反向旋转开关和16级扭矩设置,操作舒适便捷,功能齐全,适于各种螺钉装配场合。