螺丝刀,Torx®,VDE绝缘,TX 30 x 100,两件式手柄
螺丝刀和无绳电动螺丝刀
SCREWFOX系列螺丝刀专为各种不同螺丝量身打造。我们的接线端子系列产品尤其如此。螺丝刀手柄采用人体工学设计,确保以合理操作用力实现所需扭矩。扭矩可调式及无绳电动螺丝刀丰富了产品系列。
螺丝刀,Torx®,带钻孔,TX 40 x 130,两件式手柄
螺丝刀头,PZ十字头,E6.3-1/4" 驱动,尺寸:PZ 2 x 50 mm,硬化处理,适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄
螺丝刀,Torx®,带钻孔,TX 30 x 115,两件式手柄
螺丝刀,Torx®,带钻孔,TX 8 x 60,两件式手柄
螺丝刀头,PH 十字头,E6.3-1/4" 驱动,尺寸:PH 3 x 70 mm,硬化处理,适用于符合 DIN 3126-F6.3/ISO 1173 标准的手柄
螺丝刀头,六角,E6.3-1/4"驱动,尺寸:Hex 6 x 50 mm,经硬化处理,适用于符合DIN 3126-F6.3/ISO 1173标准的手柄
六角扳手,用于松开或拧紧QUICKON接头螺母,WAF 27 mm
用于1/4"螺丝刀头支架的适配器
超薄设计的螺丝刀,PZ十字型(激光处理),绝缘整合于刀口中,尺寸:PZ 2 x 100,防滑手柄采用二次注塑工艺,10件
优势
- 刀头部分经特殊的淬火和回火处理,经久耐用
- 采用二次注塑工艺的防滑手柄,符合人体工学设计,提供更大扭力
- 采用优质元件和原材料,坚固耐用
- 产品种类齐全,一站式供货
菲尼克斯电气提供各种刀头、尺寸和驱动的螺丝刀,满足多种应用需求 欢迎体验螺丝刀的巧妙设计:
在控制柜内使用的SCREWFOX螺丝刀
SCREWFOX螺丝刀工具
螺丝刀精准适配插孔尺寸。
二次注塑手柄符合人体工学原理,抓握舒适,操作省力。
VDE螺丝刀
VDE螺丝刀
如何能够接近插孔内部的螺钉进行操作?使用窄型刀轴VDE螺丝刀,即可轻松完成操作。
螺丝刀轴本身采取了绝缘保护措施。这意味着,使用该螺丝刀组装端子的安全性符合VDE标准。
精准扭矩
精准扭矩
电动螺丝刀的扭矩可以精确调节,以适配各种尺寸的螺钉,确保扭矩始终一致。其手柄采用防滑软质材料,可传递更大扭矩。
SF-ASD 16无绳电动螺丝刀
高精度无绳电动螺丝刀
SF-ASD 16无绳电动螺丝刀是用于连接导线和组装螺钉的手动工具。在空间有限的情况下,可将无绳电动螺丝刀设置为直柄式或弯柄式进行使用。该系列螺丝刀手柄设有正/反向旋转开关和16级扭矩设置,操作舒适便捷,功能齐全,适于各种螺钉装配场合。