SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE PL-10
- 螺丝刀
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE PL-10
- 螺丝刀
1003620
超薄设计的一字头螺丝刀,绝缘整合于刀口中,尺寸:0.8 x 4.0 x 100 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺,10件
SCREWFOX系列螺丝刀专为各种不同螺丝量身打造。我们的接线端子系列产品尤其如此。螺丝刀手柄采用人体工学设计,确保以合理操作用力实现所需扭矩。扭矩可调式及无绳电动螺丝刀丰富了产品系列。
超薄设计的一字头螺丝刀,绝缘整合于刀口中,尺寸:0.8 x 4.0 x 100 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺,10件
手动和电动螺丝刀,刀头套件包括5.5mm、8mm、13mm的附件套各1套,¼"适配器
螺母,六角,13 mm
螺母,六角,8 mm
超薄设计的一字头螺丝刀,绝缘整合到刀口中,尺寸:0.6 x 3.5 x 100 mm,防滑手柄采用二次注塑工艺,10件
套筒扳手插芯,磁性,六角,10 mm,1/4"驱动,适用符合DIN 3126-F 6.3/ISO 1173的支架
菲尼克斯电气提供各种刀头、尺寸和驱动的螺丝刀,满足多种应用需求 欢迎体验螺丝刀的巧妙设计:
在控制柜内使用的SCREWFOX螺丝刀
螺丝刀精准适配插孔尺寸。
二次注塑手柄符合人体工学原理,抓握舒适,操作省力。
VDE螺丝刀
如何能够接近插孔内部的螺钉进行操作?使用窄型刀轴VDE螺丝刀,即可轻松完成操作。
螺丝刀轴本身采取了绝缘保护措施。这意味着,使用该螺丝刀组装端子的安全性符合VDE标准。
精准扭矩
电动螺丝刀的扭矩可以精确调节,以适配各种尺寸的螺钉,确保扭矩始终一致。其手柄采用防滑软质材料,可传递更大扭矩。
SF-ASD 16无绳电动螺丝刀
SF-ASD 16无绳电动螺丝刀是用于连接导线和组装螺钉的手动工具。在空间有限的情况下,可将无绳电动螺丝刀设置为直柄式或弯柄式进行使用。该系列螺丝刀手柄设有正/反向旋转开关和16级扭矩设置,操作舒适便捷,功能齐全,适于各种螺钉装配场合。